All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

Supporto per fascette per cavi con clip a flangia
Efficace sistema di supporto e fissaggio del cavo agli elementi della trave in acciaio strutturale. Facile da installare, martellare e avvolgere la clip per installare ordinatamente cavi sopra la trave in acciaio strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Fascetta con clip per flangia, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flangia
Fascetta con clip per flangia, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flangia
Fissaggio per fascetta con clip per putrella, putrella 3-8 mm
Fascetta con clip per flangia, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 3–8 mm Flangia
Fascetta con clip per flangia, S301, 3–8 mm Flangia
Fissaggio per fascetta con clip per putrella, putrella 8-14 mm
Fascetta con clip per flangia, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flangia
Fascetta con clip per flangia, S301, 8–14 mm Flangia
Fissaggio per fascetta con clip per putrella, putrella 14-20 mm
Fascetta con clip per flangia, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flangia
Fascetta con clip per flangia, S301, 14–20 mm Flangia

H-PSM da tubo protettivo a clip a flangia, montaggio laterale
Metodo semplice e intuitivo per fissare un conduit a una trave metallica strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip di fiss. cond. a putr. metal., mont. lat., cond. 22–30 mm, putrella 3–8 mm
Clip di fiss. cond. a putr. metal., mont. lat., cond. 22–30 mm, putrella 8–14 mm
H-PSM Clip da conduit a flangia, montaggio laterale, 22–30 mm OD, 14–20 mm Flangia
H-PSM Clip da conduit a flangia, montaggio laterale, 30–35 mm OD, 3–8 mm Flangia
Clip di fiss. cond. a putr. metal., mont. lat., cond. 30–35 mm, putrella 8–14 mm
H-PSM Clip da conduit a flangia, montaggio laterale, 30–35 mm OD, 14–20 mm Flangia
H-PSM Clip da conduit a flangia, montaggio laterale, 18–22 mm OD, 3–8 mm Flangia
H-PSM Clip da conduit a flangia, montaggio laterale, 18–22 mm OD, 2–3 mm Flangia
Clip di fiss. cond. a putr. metal., mont. lat., cond. 18–22 mm, putrella 8–14 mm
H-PSM Clip da conduit a flangia, montaggio laterale, 18–22 mm OD, 14–20 mm Flangia

108 cinghia a due fori per tubo CPVC
Bandella in metallo a due fori con bordi lisci, da utilizzare con tubo in plastica non isolato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
108 Cinghia a due fori per tubo in CPVC, 3/4" tubo, 20 DN, 26,9 mm OD
Fascetta a due fori per tubo CPVC, tubo da 1", DN25, 33,7 mm
108 Cinghia a due fori per tubo in CPVC, 1 1/4" tubo, 32 DN, 42,2 mm OD
108 Cinghia a due fori per tubo in CPVC, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48,3 mm OD
108 Cinghia a due fori per tubo in CPVC, 2" tubo, 50 DN, 60,3 mm OD

Cinghia perforata ABP con bordo arrotondato, per impieghi standard
Bandelle metalliche per sospendere accessori per ventilazione e sostenere i cavi o le canaline.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Bordo tondo fasc. forata, per appl. Stand., acc., PZ, 12 mm x 0.8 mm, foro 5 mm
ABP Cinghia perforata con bordo arrotondato, applicazioni standard, S304, 12 mm x 0,8 mm, 5 mm Foro
ABP Cinghia perforata con bordo arrotondato, applicazioni standard, Acciaio, PG, 17 mm x 0,8 mm, 7 mm Foro

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto universale, foro 9 mm, putrella 18 mm max
Morsetto universale, foro 11 mm, putrella 20 mm max
Morsetto universale, foro 13 mm, putrella 26 mm max
300M Morsetto universale, Passante, 17 mm Foro, 28 mm Max Flangia
Morsetto universale, filettato, foro M10, putrella 20 mm max
Morsetto universale, filettato, foro M12, putrella 26 mm max
Morsetto universale, filettato, foro M6, putrella 18 mm max
Morsetto universale, filettato, foro M8, putrella 18 mm max

Morsetto a C multifunzione
Morsetto per trave a montaggio sul lato superiore per l'uso con putrelle di alto spessore; compatibile con i morsetti per tubi e conduit CR.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto a C multifunzione, acciaio, zincato a caldo, putrella 4–20 mm
Morsetto a C multifunzione, acciaio inossidabile, putrella 4-20 mm
Morsetto a C multifunzione, acciaio, zincato a caldo, putrella 17-30 mm
Morsetto a C multifunzione, acciaio inossidabile, putrella 17-30 mm
Morsetto a C multifunzione, acciaio, zincato a caldo, putrella 30–44 mm
Morsetto C multifunzione, S304, 30–44 mm Flangia

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Perno filettato, EG, M10 Barra, 25 mm
Perno filettato, EG, M10 Barra, 40 mm
Perno filettato, EG, M10 Barra, 60 mm
Perno filettato, EG, M10 Barra, 80 mm
Perno filettato, EG, M10 Barra, 90 mm
Perno filettato, EG, M10 Barra, 100 mm
Perno filettato, EG, M10 Barra, 150 mm
Perno filettato, EG, M8 Barra, 25 mm
Perno filettato, EG, M8 Barra, 40 mm
Perno filettato, EG, M8 Barra, 60 mm
Perno filettato, EG, M8 Barra, 70 mm
Perno filettato, EG, M8 Barra, 80 mm
Perno filettato, EG, M8 Barra, 100 mm
Perno filettato, EG, M8 Barra, 120 mm
Perno filettato, EG, M8 Barra, 150 mm

Chiudere a scatto il morsetto per tubo protettivo/tubo
Facile da installare, chiusura a scatto per fissare il supporto del conduit che fornisce stabilità e sicurezza. Permette la distanza corretta per facilitare l'allineamento della scatola elettrica, eliminando così passaggi aggiuntivi durante l'installazione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto per tubo/conduit con chiusura a scatto, S301, 7 mm Foro, Passante
Morsetto per tubo/conduit con chiusura a scatto, Acciaio Armonico, 7 mm Foro, Passante
Morsetto per tubo/conduit con chiusura a scatto, Acciaio Armonico, 7 mm Foro, Passante
Morsetto per tubo/conduit con chiusura a scatto, Acciaio Armonico, 7 mm Foro, Passante
Morsetto per tubo/conduit con chiusura a scatto, Acciaio Armonico, 7 mm Foro, Passante
Morsetto per tubo/conduit con chiusura a scatto, Acciaio Armonico, 7 mm Foro, Passante
Morsetto per tubo/conduit con chiusura a scatto, Acciaio Armonico, 7 mm Foro, Passante
Morsetto per tubo/conduit con chiusura a scatto, S301, 7 mm Foro, Passante

Morsetto Purlin serie 123
Metodo sicuro per fissare un cavo su una putrella a Z strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
123 Clip per putrella metallica serie Z, 6,8 mm Foro, 1,5–2,5 mm Flangia

Clip a torsione 4G16 con prigioniero
Veloce, ruota per installare la clip per ottenere un punto di montaggio con perno filettato su controsoffitti acustici con griglia a T.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip a torsione con mont., CADDY ARMOUR, griglia a T 24 mm, vite M6 vite 11 mm
4G16 Clip a torsione con perno, Finitura verniciata, Bianco, 24 mm Telaio, M6 Vite, 11 mm Vite
Clip a torsione con mont., CADDY ARMOUR, griglia a T 24 mm, vite M6 vite 16 mm
4G16 Clip a torsione con perno, Finitura verniciata, Bianco, 24 mm Telaio, M6 Vite, 16 mm Vite
Clip a torsione con mont., CADDY ARMOUR, griglia a T 24 mm, vite M6 vite 25 mm
Clip a torsione con mont., CADDY ARMOUR, griglia a T 24 mm, vite M6 vite 7 mm

Wire Basket Tray Cover
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, stainless steel 304

nVent CADDY Superfix 243 M8
Collare per tubo a 1 vite a montaggio rapido con dado combinato filettato e isolamento in gomma EPDM, da utilizzare con tubo metallico non isolato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8, 15–19 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 21–23 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 26-28 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 32–35 mm OD, 1" tubo, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 40–43 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 48–52 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8, 57-61 mm OD, 2" tubo, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 12–14 mm OD, 1/4" tubo, 8 DN