Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Telecomunicazioni Edge Computing

Edge Computing

Soluzioni per Edge Computing

La disponibilità della rete, la latenza di trasmissione e la congestione della rete dovute alla mancanza di larghezza di banda limitano l'efficacia dell'elaborazione dei dati in tempo reale in data center centralizzati di grandi dimensioni. L'edge computing risolve questi problemi elaborando i dati molto più vicino all'origine dati e trasmettendo solo i dati necessari a pool di elaborazione dati più grandi di risorse IT presso le stazioni di base della rete di accesso alle telecomunicazioni. Oltre alle soluzioni di protezione elettrica di nVent ERICO, forniamo soluzioni complete delle nostre linee di prodotti nVent HOFFMAN e SCHROFF. Indipendentemente dallo spazio di installazione dell'edge server, montato su palo, a pavimento per esterni o interni in un nodo di aggregazione, nVent offre la soluzione giusta per COLLEGARE E PROTEGGERE i componenti elettronici.

PRODOTTI


 

Armadi e soluzioni di raffreddamento

Outdoor electronics cabinet

Contenitori unibody a doppia parete

SFOGLIATE PRODOTTI
Outdoor Modular VENT Cabinet With Double Door

Armadi modulari a doppia parete

Esplora prodotti
Outdoor Comline ECL Cabinet with Plinth

Armadi per esterni a parete singola

Esplora prodotti
Varistar cp server single cabinet, server cabinet

Armadi per server

Esplora prodotti
4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Rack a telaio aperto

Esplora prodotti
Schroff-LP-DNS-RackChillerRD-EN-1901.psd

Soluzioni avanzate di raffreddamento

Esplora prodotti
embedded systems com type 6

Sistemi integrati basati su standard aperti

Esplora prodotti

SOLUZIONI DI PROTEZIONE ELETTRICA

Sistemi di messa a terra e collegamento per le telecomunicazioni

Esplora prodotti
Orthogonal Chassis

Sistemi integrati basati su standard aperti

Esplora prodotti

VIDEO


 

Soluzione di raffreddamento integrata in rack

Rack-Integrated Cooling Solution

Play

Varistar: Rack server flessibile

Varistar: Flexible Server Rack

Play

Armadio elettronico con raffreddamento integrato nel rack

Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play

Soluzioni di alimentazione avanzate

Advanced Power Solution

Play

RISORSE


 

Centro di risorse e download

Maggiori informazioni

Brochure Prodotti per impianti esterni (OSP)

Maggiori informazioni

Catalogo Armadio modulare per esterni

Maggiori informazioni

Scheda delle specifiche Armadio da montaggio a parete o su palo Comline con grado di protezione di Tipo 4X, destinato a prodotti per impianti esterni

Maggiori informazioni
SCHROFF-FLY-H85113-OutdoorModularTelecom-EN-Cover

Foglio di vendita: Armadio modulare per esterni

Maggiori informazioni
SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Brochure Soluzioni di raffreddamento

Maggiori informazioni
SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

Foglio di vendita - Varistar CP

Maggiori informazioni

Come possiamo aiutarvi? Contattaci oggi stesso