Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Soluzioni di supporto per l'energia eolica nelle applicazioni offshore

Supporting Wind Energy in Offshore Applications Hero Banner
ARTICOLO DI NOTIZIE
Soluzioni di supporto per l'energia eolica nelle applicazioni offshore

Il crescente impiego dell'energia eolica favorisce la transizione verso un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione. L'energia eolica offre diversi vantaggi, come la convenienza economica, la sicurezza energetica e la generazione di energia senza emissioni di anidride carbonica. Dopo l'installazione di una turbina, i costi di gestione sono minimi e gli impianti possono sostituire i metodi di generazione di energia che utilizzano combustibili fossili e producono emissioni di gas serra. Ma il settore eolico non comporta soltanto vantaggi e opportunità. Ci sono anche alcuni aspetti problematici, come la sicurezza, l'affidabilità e il costo derivante da eventuali danni alle turbine se non sono adeguatamente protette.

Le applicazioni eoliche offshore hanno caratteristiche molto particolari. Innanzitutto sono in genere più isolate e distanti dagli impianti di manutenzione. Inoltre, l'acqua che le circonda le espone a un rischio maggiore di danni da fulmini. Le centrali eoliche offshore di solito hanno anche turbine più grandi e sono soggette a raffiche di vento più forti rispetto agli impianti onshore.

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno effettuato grandi investimenti nel settore dell'energia eolica offshore.

Secondo l'Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, dal 2023 sono stati investiti 2,1 miliardi di dollari per lo sviluppo di porti, ordini di involucri, sviluppo della forza lavoro, ricerca e altri investimenti nella supply chain.Inoltre, la capacità di installazione di energia eolica offshore globale nel 2023 è la quarta capacità annuale installata.

Nelle applicazioni eoliche offshore, la protezione contro i fulmini, la messa a terra, i sistemi di collegamento e connessione elettrica svolgono un ruolo fondamentale.

Wind-Energy-in-Offshore-Applications.jpg


Protezione da fulmini

I fulmini possono avere effetti devastanti sui componenti elettrici ospitati all'interno delle navicelle delle turbine eoliche. Nelle applicazioni offshore, che prevedono impianti più alti e più esposti, le turbine sono più vulnerabili ai fulmini, quindi sia le pale che le torri devono disporre di una protezione adeguata. È qui che entra in gioco nVent, con la sua offerta di una vasta gamma di soluzioni pensate per garantire il funzionamento ininterrotto delle turbine eoliche. I nostri assemblaggi di protezione contro i fulmini sono stati installati su migliaia di pale di turbine eoliche in tutto il mondo. In questo ambito, offriamo soluzioni progettate per pale, navicelle e torri, che includono componenti come recettori, connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld, conduttori e sistemi di conteggio/registrazione dei fulmini. nVent offre anche un sistema di conteggio con opzioni di monitoraggio da remoto, installato sul conduttore inferiore, che registra il numero di fulmini intercettati dall'impianto di protezione.

Messa a terra e collegamento

Il design dei sistemi di messa a terra per le turbine eoliche devono soddisfare i requisiti relativi al potenziale di fase e contatto, per garantire la sicurezza del personale, assicurare un potenziale di riferimento di messa a terra sufficiente al corretto funzionamento delle apparecchiature elettriche e dissipare efficacemente l'energia dei fulmini. Gli esperti di nVent sono in grado di assistere ingegneri e progettisti nella scelta delle soluzioni giuste per i loro design e progetti. Tra i prodotti per la messa a terra sono inclusi le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld, i morsetti per tondino spiralato, i tester di messa a terra e i materiali per l'ottimizzazione della messa a terra (GEM) nVent ERICO, conformi agli standard IEC.

Connessioni elettriche

L'efficienza delle connessioni elettriche è un fattore indispensabile per il trasferimento dell'energia, l'affidabilità e la sicurezza delle turbine elettriche. A questo scopo è possibile utilizzare vari distributori e shunt di potenza, blocchi di distribuzione, conduttori flessibili e supporti per balle collettrici per connettere i componenti all'interno della navicella, della torre e della cabina di alimentazione. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced riduce il numero di connessioni elettriche necessarie e ne migliora l'affidabilità eliminando i capicorda a compressione. Inoltre, consentono di utilizzare navicelle di dimensioni ridotte, perché i connettori hanno un raggio di curvatura inferiore che aumenta l'efficienza, rende più semplice il design e consente di risparmiare sui costi.

Da oltre un secolo, nVent è un partner affidabile e comprovato dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica. I prodotti offerti hanno una lunga vita di esercizio e meno probabilità di guastarsi prematuramente, esponendo a danni le risorse mission-critical. I costi derivanti dalla riparazione degli impianti eolici offshore spesso sono proibitivi. Per questo nVent si impegna a proteggere le risorse mission-critical realizzando soluzioni innovative.

Maggiori informazioni sulle nostre SOLUZIONI PER L'ENERGIA EOLICA →

nVent History

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
ESG

Novità e approfondimenti

La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni