Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Siemens e i suoi partner sviluppano un'architettura di riferimento appositamente progettata per i data center NVIDIA ai

Siemens and partners develop reference architecture purpose-built for NVIDIA AI data centers grey hero
COMUNICATO STAMPA
Siemens e i suoi partner sviluppano un'architettura di riferimento appositamente progettata per i data center NVIDIA ai
  • Architettura di riferimento allineata all'UL sviluppata da Siemens, NVIDIA e Fluence
  • Il progetto di riferimento di fabbrica DSX vera Rubin ai concentra i requisiti dell'infrastruttura su velocità, efficienza e affidabilità

Siemens, insieme a NVIDIA e Fluence, e incorporando considerazioni di progettazione allineate a nVent, ha sviluppato un progetto di riferimento allineato a NVIDIA DSX vera Rubin che traduce la visione della fabbrica di intelligenza artificiale di NVIDIA in un'architettura elettrica, di alimentazione e di controllo implementabile e industrializzata per hyperscaler, provider di colocazioni e provider di infrastrutture cloud specializzate.

Man mano che le fabbriche di intelligenza artificiale diventano più pronunciate nel settore dei data center, le piattaforme di nuova generazione come NVIDIA vera Rubin NVL72 stanno ridefinendo i requisiti dell'infrastruttura, spingendo la tecnologia a nuovi limiti, soprattutto nei settori dell'alimentazione e del raffreddamento. I proprietari e gli operatori delle fabbriche di intelligenza artificiale si trovano di fronte a una nuova realtà operativa caratterizzata da selezione del sito, strategia di interconnessione della rete, efficienza del capitale e time to revenue, il tutto bilanciando una serie di tecnologie nuove ed emergenti.

Siemens and partners develop reference architecture purpose-built for NVIDIA AI data centers article Image

Dimensionato con una capacità totale di impianto di 136 MW con un carico IT di 100 MW, il progetto di riferimento di Siemens per NVIDIA DSX vera Rubin NVL72 offre una soluzione end-to-end di alimentazione elettrica, alimentazione e controlli, che copre il percorso completo dalla connessione di rete (nominale 34,5 kV) alla distribuzione a media tensione, ai blocchi di alimentazione modulari a bassa tensione e, in ultima analisi, all'interfaccia rack. Con un'architettura di base che si rivolge alla manutenzione simultanea di livello III, è possibile rimuovere qualsiasi singolo componente dal servizio senza influire sulle operazioni IT. Inoltre, poiché si basa su elementi di base elettrici ripetibili e scalabili allineati alle unità di distribuzione NVIDIA DSX vera Rubin, è possibile aggiungere capacità in fasi, supportando implementazioni iniziali di decine di megawatt e scalando fino a centinaia di megawatt o oltre, senza una riprogettazione fondamentale.

Il progetto di riferimento incorpora parametri di progettazione elettrica allineati a nVent per garantire la compatibilità con i carichi di lavoro NVIDIA e le architetture di sistema, con un'espansione pianificata per includere funzionalità avanzate di gestione termica in un prossimo supplemento.

"nVent ha implementato più di due gigawatt di capacità di raffreddamento a liquido a livello globale", ha affermato Sara Zawoyski, presidente di nVent Systems Protection. "Questa esperienza operativa ci consente di aiutare partner come Siemens a tradurre le architetture di riferimento in soluzioni termiche implementabili che offrono prestazioni affidabili fin dal primo giorno su questa scala. Piattaforme come NVIDIA vera Rubin NVL72 stanno spingendo la densità dei rack ben oltre ciò che la tradizionale infrastruttura raffreddata ad aria può supportare."

Il progetto di riferimento DSX vera Rubin consente ai proprietari e agli operatori delle fabbriche di IA di implementare un'infrastruttura di intelligenza artificiale ad altissima densità più rapidamente, con minori rischi e maggiore prevedibilità, preservando al contempo la flessibilità a lungo termine per le future generazioni IT e l'evoluzione dei requisiti energetici. Progettato per supportare DSX MaxLPS, consente alle fabbriche di intelligenza artificiale di massimizzare l'output di elaborazione e la produzione di token all'interno di buste di potenza fisse. Un obiettivo fondamentale è anche quello di comprimere i tempi di implementazione e ridurre il rischio di esecuzione.

"La profonda esperienza di Siemens nell'ingegneria dei sistemi di alimentazione e dei controlli, nelle infrastrutture modulari, nella protezione e nella fornitura industrializzata è evidente in questa nuova architettura di riferimento congiunta", ha affermato Ruth Gratzke, presidente di Siemens Smart Infrastructure USA. "I nostri skid pre-ingegnerizzati, prefabbricati e testati in fabbrica a media e bassa tensione contribuiscono a ridurre al minimo la complessità di costruzione in loco, abbreviare i cicli di messa in servizio e migliorare la qualità, la sicurezza e la ripetibilità tra le implementazioni." Inoltre, le nostre strategie di automazione e gemellaggio digitale implementate in questo riferimento aiutano a garantire che le strutture siano rese online più velocemente e con un maggiore potenziale per produrre token su larga scala."

Come parte del progetto, l'immagazzinamento di energia delle batterie di Fluence offre la flessibilità e la resilienza di cui le fabbriche di intelligenza artificiale hanno bisogno per operare in modo affidabile e scalare rapidamente in ambienti con vincoli energetici.

"La nostra piattaforma Smartstack è fondamentale per questa nuova architettura, trasformando il grid in un acceleratore per il computing", ha dichiarato Jeff Monday, Chief Growth Officer di Fluence." "Fornendo funzionalità essenziali come l'attraversamento della tensione e della frequenza, il black Start, la gestione della domanda di rete e l'attenuazione del carico ai, stiamo consentendo ai nostri clienti di costruire le fabbriche di intelligenza artificiale del futuro in modo più rapido e affidabile".

Inoltre, il design è strettamente integrato con una Integrated Data Center Management Suite centralizzata, che offre una visualizzazione singola dell'infrastruttura di alimentazione, raffreddamento e elaborazione. 

Siemens porta decenni di esperienza nei sistemi elettrici di livello industriale e nelle infrastrutture intelligenti nel settore dei data center. La sua gamma completa, dalla distribuzione di energia a media e bassa tensione al software avanzato di automazione e gestione dell'energia, consente un funzionamento affidabile, efficiente e sostenibile delle strutture mission-critical. Combinando hardware abilitato per IoT, app di intelligenza artificiale, software basato su cloud e servizi digitali completi, Siemens consente agli operatori dei data center di accelerare la trasformazione e scalare con sicurezza per soddisfare i requisiti infrastrutturali più esigenti dei carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale.   

SmartStack è un marchio di Fluence Energy, Inc. In alcuni paesi.

Premere contatti

Allison Britt (Siemens)

+1-630-399-2587

[email protected]

Shayla Ebsen (Fluence)
+1-605-645-7486

[email protected]

Kevin H. King (nVent)

+1-763-291-0526

[email protected]

A proposito di Siemens 

Siemens Corporationè una consociata statunitense di Siemens AG, un'azienda tecnologica leader nel settore, delle infrastrutture, dei trasporti e della sanità. Lo scopo dell'azienda è creare tecnologia per trasformare il quotidiano, per tutti. Combinando il mondo reale e quello digitale, Siemens consente ai clienti di accelerare le trasformazioni digitali e di sostenibilità, rendendo le fabbriche più efficienti, le città più vivibili e i trasporti più sostenibili. Leader nell'intelligenza artificiale industriale, Siemens sfrutta il suo profondo know-how nel settore per applicare l'intelligenza artificiale, inclusa l'intelligenza artificiale generativa, alle applicazioni del mondo reale, rendendo l'intelligenza artificiale accessibile e di grande impatto per i clienti di diversi settori. Siemens detiene anche una quota di maggioranza della società quotata in borsa Siemens Healthineers, un fornitore leader di tecnologie mediche a livello mondiale pionieristico nel settore sanitario. Per tutti. Ovunque. In modo sostenibile.  

Nell'anno fiscale 2025, terminato il 30 settembre 2025, Siemens Group USA ha generato un fatturato di 24,427 miliardi di dollari, con 25 stabilimenti di produzione negli Stati Uniti e oltre 50.000 dipendenti al servizio dei clienti in tutti i 50 stati e Porto Rico.  

Siemens Smart Infrastructure (si)sta plasmando il mercato dell'infrastruttura intelligente e adattiva per il presente e il futuro. Affronta le pressanti sfide dell'urbanizzazione e del cambiamento climatico collegando sistemi energetici, edifici e industrie. Si fornisce ai clienti un portafoglio end-to-end completo da un'unica fonte, con prodotti, sistemi, soluzioni e servizi dal punto di generazione dell'energia fino al consumo. Con un ecosistema sempre più digitalizzato, aiuta i clienti a prosperare e le comunità a progredire contribuendo al contempo a proteggere il pianeta. Per proteggere questo percorso, promuoviamo la cybersicurezza olistica per garantire operazioni sicure e affidabili. Siemens Smart Infrastructure ha la sua sede centrale globale a Zug, in Svizzera, e la sua sede centrale negli Stati Uniti a Peachtree Corners, Georgia, Stati Uniti. Al 30 settembre 2025, l'azienda contava circa 79.400 dipendenti in tutto il mondo.   

Informazioni su Fluence 

Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC) è un'azienda leader nel mercato globale che offre software di ottimizzazione e stoccaggio dell'energia intelligente per le energie rinnovabili e lo stoccaggio. Le soluzioni e i servizi operativi dell'azienda stanno contribuendo a creare una rete più resiliente, dalla potenza della prossima generazione di data center basati sull'intelligenza artificiale allo sblocco del pieno potenziale dei portafogli rinnovabili. Con gigawatt di progetti contratti, implementati e gestiti con successo in quasi 50 mercati, l'azienda sta trasformando il modo in cui alimentiamo il nostro mondo per un futuro più sostenibile.

About nVent nVent
è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di protezione e collegamento elettrico. Riteniamo che le nostre soluzioni elettriche innovative permettano di rendere più sicuri i sistemi e contribuiscano a una maggiore sicurezza a livello mondiale. Progettiamo, produciamo, commercializziamo, installiamo e offriamo assistenza per soluzioni e prodotti ad alte prestazioni che collegano e proteggono apparecchiature, edifici e processi tra i più critici al mondo. In più, propone una gamma completa di quadri, collegamenti elettrici e soluzioni di montaggio e gestione termica attraverso marchi leader del settore, riconosciuti a livello globale per la qualità, l'affidabilità e l'innovazione. La nostra sede principale si trova a Londra, mentre l'ufficio direzionale è negli Stati Uniti, a Minneapolis. Il nostro portafoglio consolidato di marchi leader nel settore dei prodotti elettrici risale a più di 100 anni fa e comprende nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF e TRACHTE.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF e TRACHTE sono marchi di proprietà di, o concessi in licenza da, nVent Services GmbH o dalle sue affiliate.

About nVent

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
Data Center and Networking Solutions

Soluzioni per data center

Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni
ESG

Novità e approfondimenti

La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.

Maggiori informazioni