Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Modernizing Power Management for Data Centers

Modernizzare la gestione energetica per i data center

La domanda globale di dati sta aumentando. L'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico, la proliferazione del cloud e dell'elaborazione ad alte prestazioni e i trend della digitalizzazione stanno portando alla necessità di un maggior numero di data center, infrastrutture IT e tecnologie per le comunicazioni. Potenziare le apparecchiature IT di nuova generazione in modo efficiente ed efficace può risultare complesso dovendo gestire l'evolversi dei requisiti di alimentazione e l'aumento della densità di potenza necessaria per i rack di apparecchiature high-tech.

Man mano che i data center continuano ad espandersi, i responsabili dei data center hanno bisogno di sistemi che forniscano la giusta quantità di elettricità alle apparecchiature per alimentare l'IT, pur rimanendo entro le capacità dei sistemi di raffreddamento di gestire tali carichi termici. I data center devono inoltre gestire costantemente l'alimentazione per garantire un utilizzo efficiente dell'energia e proteggere le apparecchiature.

Che cosa sono le tecnologie di alimentazione intelligenti?

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) sono dispositivi che distribuiscono l'alimentazione dagli alimentatori della struttura alle apparecchiature di rete attraverso più prese. Le PDU di base sono efficaci nell'alimentare le apparecchiature, ma non offrono molto in termini di controlli e monitoraggio. Le PDU intelligenti, d'altra parte, sono dotate di tecnologie in grado di distribuire e monitorare il consumo energetico di più dispositivi all'interno di un data center e forniscono avvisi in caso di picchi di corrente o altri problemi.

Le funzionalità di controllo e monitoraggio remoto delle PDU intelligenti possono aumentare l'efficienza energetica e ridurre il rischio di tempi di inattività. La misurazione degli ingressi, ad esempio, consente di monitorare da remoto l'alimentazione in ingresso in una PDU, riducendo il rischio di sovraccaricare le PDU e di far scattare gli interruttori. Questo monitoraggio può anche contribuire a garantire che le PDU non si avvicino troppo alle soglie degli interruttori, permettendo agli operatori dei data center di mitigare da remoto i potenziali problemi prima che si verifichino.

Alcune PDU sono inoltre dotate di funzionalità di misurazione delle uscite che prevedono l'applicazione della tecnologia di monitoraggio e controllo non solo a livello di PDU ma anche per ogni singola presa o connessione elettrica sulla PDU. Questa tecnologia può aiutare gli operatori a comprendere meglio il consumo energetico di un determinato dispositivo e a confrontare l'efficienza tra le diverse soluzioni. Può anche identificare apparecchiature sottoutilizzate o "zombie" che, pur non essendo più in uso, continuano ad assorbire una notevole potenza. Essendo in grado di identificare questa apparecchiatura e spegnerla da remoto, i responsabili dei data center possono assicurarsi che venga utilizzata solo la potenza effettivamente necessaria.

nVent offre soluzioni ottimizzate per connettere e proteggere l'infrastruttura mission-critical di data center e reti, tra cui involucri intelligenti, prodotti di distribuzione dell'alimentazione, gestione dei cavi e raffreddamento a liquido, per favorire la resilienza, l'efficienza energetica e l'adozione di tecnologie di nuova generazione.

Potenziare i data center di nuova generazione

In qualità di fornitore di soluzioni leader a livello globale, nVent offre ai clienti un portafoglio completo di piattaforme di prodotti standard adattabili, modulari e scalabili per applicazioni di rete, data center e comunicazioni. La nostra gamma consente ai clienti di connettere e proteggere i sistemi IT e mission-critical, dai sistemi di edge computing più piccoli e decentralizzati in ambienti impegnativi a grandi data center e installazioni di uffici centrali.

Le unità PDU nVent possono essere configurate in modo da soddisfare le esatte specifiche dei data center dei clienti e sono dotate di funzioni come prese di bloccaggio che aiutano a evitare il distacco accidentale delle apparecchiature dalla fonte di alimentazione. Le nostre soluzioni offrono densità di potenza più elevate per i rack in modo sicuro ed efficace, pur continuando a includere funzionalità intelligenti quali monitoraggio, controllo e sensori ambientali. Fornendo soluzioni di distribuzione dell'energia più efficienti, contribuiamo a mantenere i data center più sicuri e protetti, con un minor rischio di downtime e perdita di dati.

Le PDU nVent vanno dalle offerte di base alle soluzioni intelligenti con capacità di misurazione di ingressi e uscite. Le nostre PDU intelligenti sono disponibili con montaggio orizzontale o verticale e un'ampia gamma di funzioni, tra cui il monitoraggio attivo dello stato degli interruttori di circuito, con allarmi di stato. Le nostre soluzioni presentano inoltre uscite con codice colore con interruttore automatico per identificare visivamente la fase e il banco di carico in modo da ridurre gli errori umani e fornire un'elevata visibilità dei dati e visualizzazioni grafiche interattive.

Mentre i responsabili dei data center devono adattarsi alle mutevoli esigenze di un mondo più elettrificato e digitale, diventa essenziale gestire il consumo energetico e mantenere le apparecchiature sicure e attive. Le soluzioni nVent supportano la crescita delle tecnologie di nuova generazione, offrendo alimentazione sicura, efficiente e affidabile per le applicazioni mission-critical in tutto il mondo.