Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Annuncio di nuovi prodotti del segmento EFS

Annuncio di nuovi prodotti del segmento EFS
ARTICOLO DI NOTIZIE
Annuncio di nuovi prodotti del segmento EFS

Nuovi prodotti per il settore dei dati e del commercio

Siamo entusiasti di presentare i nuovi prodotti all'avanguardia che abbiamo realizzato nella linea Electrical & Fastening Solutions, pensati per semplificare le attività di implementazione e aumentare la sicurezza a vantaggio degli installatori di impianti elettrici. Tutti e tre i nuovi prodotti nVent CADDY dispongono delle certificazioni UL e cUL negli Stati Uniti e in Canada e sono estremamente utili per i clienti nel settore DATACOM e dei sistemi elettrici.

Il team di esperti nVent si concentra sulla creazione di soluzioni in grado di risolvere le problematiche specifiche dei clienti, prendendo in considerazione i requisiti normativi, gli ambienti difficili dove devono essere realizzati i progetti e le tendenze nel settore dell'edilizia commerciale e industriale. Le linee di prodotti nVent CADDY e nVent ERICO includono soluzioni innovative che consentono agli appaltatori di lavorare in modo più smart ed efficiente, risparmiando tempo e ottenendo risultati eccellenti.

Q2 New EFS Products


Supporto a J ottimizzato nVent CADDY CAT HP (CATHP):

Questa soluzione avanzata si basa sulla tecnologia nVent CADDY Versa-Mount, un innovativo design di fissaggio che offre svariati metodi di installazione e fissaggio alle strutture per le applicazioni di montaggio a parete, a soffitto e su asta filettata. Il design all'avanguardia del supporto a J nVent CADDY CAT HP è progettato per fornire supporto e protezione ottimali ai cavi più moderni, a bassa tensione e ad alte prestazioni, che sono oggetto di una rapida evoluzione, e rendere più semplice il lavoro degli appaltatori grazie alla sua installazione versatile.

Piattaforma di fissaggio scatola/canalina (BCSP) nVent CADDY (BCSP612F):

Si tratta di una nuova soluzioneche offre un metodo rapido e sicuro per installare un'ampia gamma di giunzioni e scatole elettriche/canalina multipli in installazioni sospese con una singola uscita della barra filettata. La versione migliorata del nostro prodotto è ideale per ambienti a soffitto aperto con accesso limitato alla struttura (soffitti alti). nVent CADDY BCSP è progettata per semplificare l'installazione di scatole elettriche e conduit rispetto ai metodi tradizionali che prevedono punti di collegamento e supporti multipli, eliminando la necessità di bulloneria aggiuntiva e offrendo al contempo un'installazione semplice e senza utensili.

Giunzione che non richiede utensili per passerella portacavi WBT Performance nVent CADDY (WBTQSPL):

La giunzione WBT senza utensili nVent CADDY offre un modo efficiente per collegare più sezioni di passerelle portacavi. Progettata specificamente per la compatibilità con la passerella portacavi WBT Performance di nVent CADDY, questa soluzione consente agli installatori di limitare i movimenti indesiderati e stabilizzare le sezioni non stabili durante la giunzione di più passerelle, per consentire la continuità e la sicurezza dei cavi in caso di eventi elettrici. Con un numero inferiore di componenti e senza pezzi sfusi, l'installazione è rapida e semplice.

Connettori di messa a terra a compressione nVent ERICO:

I connettori a crimpare di modello C- ed E- di nVent ERICO fanno parte della linea di connettori di messa a terra a compressione. Contrassegnati con dimensioni del conduttore metriche e AWG, questi prodotti sono utilizzati per unire tra loro due conduttori con uno strumento di compressione in un sistema di messa a terra. Questi prodotti sono realizzati in rame conduttivo ad alta resistenza. Ciò garantisce un collegamento a bassa resistenza che elimina gli effetti della corrosione e assicura una maggiore durata del collegamento con il passare del tempo e una compatibilità estrema per un'ampia gamma di applicazioni. I connettori sono stati rigorosamente testati per verificare che la resistenza del collegamento e la capacità portante della corrente soddisfino e superino gli standard di collegamento e messa a terra CSA e UL 467 e siano in linea con i requisiti di sicurezza.

Questi soluzioni sono attualmente disponibili nelle regioni APAC ed EMEA.

Calcolatore GEM nVent ERICO:

Il calcolatore nVent ERICO GEM è uno strumento di facile utilizzo che calcola il materiale ideale da utilizzare in aree di scarsa conduttività e consente di ridurre la resistenza di terra e le dimensioni dell'impianto. Semplificare la stima dei valori di resistività e la quantità di materiale per il miglioramento della conduttività del terreno necessario per le installazioni di messa a terra. Lo strumento è disponibile in quattro lingue e offre unità di misura sia imperiali che metriche.

Protettore pannello DT, 120 e 240 kA TT:

La serie di dispositivi di protezione contro la sovratensione (SPD) nVent ERICO DTX120 e DTX240 è conforme agli standard internazionali e fornisce una protezione eccellente contro le dannose correnti transitorie e di sovratensione, in particolare nelle aree IEC di Classe I e Classe II e UL di Tipo 1 e Tipo 2. Il design innovativo consente l'installazione sia sulla linea che sul carico dei pannelli di servizio ed elimina la necessità di interruttori automatici (solo versione B). Con un valore nominale di sovratensione pari a 120 kA o 240 kA per fase, questa serie di prodotti per la protezione da sovratensioni è particolarmente adatta per le aree di categoria C. Viene generalmente utilizzata in diverse applicazioni, come ingressi di servizio, quadri di distribuzione, quadri di distribuzione secondari, MCC, quadri di illuminazione, HVAC e altro ancora. La serie include anche un armadio con classificazione NEMA®-4X, perfetto per le applicazioni esterne.

L'obiettivo di nVent è fornire prodotti e servizi di alto livello che aiutino i nostri clienti ad avere successo e a raggiungere gli standard di qualità previsti. Nel 2023 abbiamo realizzato ben 95 nuove soluzioni, un numero da record. Inoltre, nel 2023, l'85% dei prodotti presenti nella pipeline attiva aziendale NPI (New Product Introduction, introduzione di nuovi prodotti) ha dato un contributo positivo alla sostenibilità. I prodotti nVent si rivolgono ai settori in continua espansione, come quello dell'industria, del commercio, dei data center, delle utenze elettriche, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio dell'energia e della transizione energetica. Grazie alle nostre soluzioni, i clienti possono operare in modo più efficiente, dando priorità alla sicurezza e assicurando il collegamento e la protezione dei sistemi mission-critical. È con grande entusiasmo che nVent propone i nuovi prodotti dei marchi nVent CADDY e nVent ERICO ai clienti di tutto il mondo.

Scoprite di più sui nuovi prodotti a supporto dei principali mercati verticali:

Soluzioni a incasso | nVent CADDY

Soluzioni Datacom e DNS | nVent CADDY

nVent History

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
ESG

ESG

I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) rappresentano una parte fondamentale della nostra identità e del nostro modo di operare, fin dagli albori dell'azienda. In nVent, concentriamo le iniziative ESG su tre aree: persone, prodotti e pianeta.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni