Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Network Racks - Network Cabinets | nVent HOFFMAN

Rack e armadi di rete

Una soluzione flessibile per ogni sistema di rete

Rack e armadi di rete nVent: la base essenziale per la vostra infrastruttura IT, ottimizzando il cablaggio, la sicurezza, la gestione termica e la protezione fisica. Il nostro catalogo fornisce soluzioni standard e prodotti dedicati per applicazioni complesse, offrendo scalabilità e compatibilità futura.

Vantaggi e benefici

  • Progettato specificamente per switch di rete come CISCO 6509, 6513, 7010
  • Esclusivo condotto per il flusso d'aria da destra a sinistra
  • Solida gestione dei cavi
  • Conforme a UL2416
  • Soluzioni dedicate disponibili per applicazioni di sistemazione, voce/dati, climatizzazione corridoi, raffreddamento a liquido, contenimento e con certificazione NEMA

Velocità attraverso modularità

  • Ampia gamma di configurazioni pre-progettate per apparecchiature di rete passive, core switch e assemblaggio di server
  • Soluzioni per alte e basse densità di cavi e raffreddamento
  • Facile adattamento alle vostre esigenze grazie all'ampia gamma di prodotti
  • Risparmiate tempo sulla pianificazione e la configurazione

Prodotti in primo piano

Armadio comunicazione (Patch) ProLine ConnekTek

Visualizza prodotto

Armadio switch rete ProLine

Visualizza prodotto

Armadio dati/voce ProLine, Tipo 12

Visualizza prodotto
nVent SCHROFF Cabinet Varistar CP IP 20

Varistar CP, cablaggio rack, RAL 7021, alta densità, 42 U, 2000H, 800 W, 1200D

Visualizza prodotto