Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Barre collettrici flessibili | nVent ERIFLEX

Barre collettrici flessibili

Ottimizzare la flessibilità di progettazione e assemblaggio dei pannelli elettrici

Le sezioni trasversali di nVent ERIFLEX Flexibar sono costituite da più strati sottili di rame elettrolitico, isolati con un composto autoestinguente ad alta resistenza in PVC o silicone. L'isolamento avanzato Flexibar offre un'opzione ancora più sicura, a bassa emissione di fumo, ignifuga e senza alogeni.

Queste barre collettrici flessibili possono essere curvate, piegate o attorcigliate. Offrono un raggio di curvatura molto ridotto per collegamenti di alimentazione più corti e compatti, un aspetto più estetico e una maggiore facilità di installazione.

Le soluzioni sono disponibili da 7 mm² fino a 1.200 mm² e da 125 A a 2.800 A. Sono l'ideale per i collegamenti tra:

  • Impianto elettrico principale e apparecchiature di distribuzione
  • Trasformatori e condotti di distribuzione
  • Condotti di distribuzione e armadi elettrici

Vantaggi:

  • Adattabilità e flessibilità, con spazio di installazione ridotto
  • Facile da modellare, anche nelle dimensioni più grandi
  • Non serve acquistare o installare capicorda
  • Elimina i problemi di collegamento dovuti a vibrazioni o usura
  • Riduzione del peso complessivo del sistema di pannelli

Le soluzioni nVent ERIFLEX sono progettate appositamente per i collegamenti a bassa tensione e di messa a terra utilizzati dagli OEM e dai costruttori di quadri elettrici.

Prodotti in primo piano

Flexibar Advanced, rame stagnato

Coperchio terminale per Flexibar

Flexibar e supporti IBSB

Risorse

Contattateci e scoprite dove acquistare i prodotti nVent ERIFLEX.

Catalogo nVent ERIFLEX

Scoprite le informazioni di prodotto e tanto altro ancora.

SCARICA ADESSO

Come possiamo aiutarvi?

Ci piacerebbe trovare una soluzione per le vostre sfide.

CONTATTACI