Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Barre collettrici in rame | nVent ERIFLEX

Barre collettrici di rame

Collegamenti elettrici resistenti per le attività più impegnative

Un'alternativa a cavi multipli e grandi, le barre collettrici in rame ERIFLEX sono utilizzate per realizzare con facilità collegamenti di alimentazione e messa a terra robusti e affidabili.

Scopri quanto può essere semplice l'installazione in quadri di distribuzione, trasporti marittimi, produzione di macchinari, canaline elettriche e applicazioni per la generazione di energia.

Barra collettrice filettata:

  • Rame elettrolitico
  • Angoli arrotondati
  • Spessore: 2-10 mm
  • Lunghezza: da 1.000 a 2.000 mm

Barre collettrici punzonate e lisce

  • Corrente: fino a 7.400 A
  • Spessore: 4-10 mm
  • Lunghezza: 1.000-4.000 mm

Vantaggi:

  • Collegamento senza perforazione o punzonatura.
  • Design compatto, salvaspazio
  • Ideale per effettuare adattamenti in loco

Le soluzioni nVent ERIFLEX sono progettate appositamente per i collegamenti a bassa tensione e di messa a terra utilizzati dagli OEM e dai costruttori di quadri elettrici.

Prodotti in primo piano

Barre collettrici in rame nudo PCB

Barra collettrice punzonata in rame nudo DPCB, singola

Barra collettrice punzonata in rame nudo DPCB, doppia

Barra collettrice filettata TCB

Barra collettrice filettata TCB con foro di fissaggio

Barra collettrice filettata TCB con scanalatura di fissaggio

Barra collettrice filettata TCBW con filettatura W

Piastra bimetallica BMS

Connettore barra collettrice filettata XM5

Risorse

Contattateci e scoprite dove acquistare i prodotti nVent ERIFLEX.

Catalogo nVent ERIFLEX

Scoprite le informazioni di prodotto e tanto altro ancora.

SCARICA ADESSO

Come possiamo aiutarvi?

Ci piacerebbe trovare una soluzione per le vostre sfide.

CONTATTACI