Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

All Products

All Products
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Dettagli

Prodotti | 538 risultati (2412 items)

PH5637.jpg image

Fissaggio per condotto rotondo pieghevole TBHS con riduttore acustico, a V.

Gancio di condotto per fissaggio con riduttore acustico EPDM, da utilizzare con tubazioni di ventilazione rotonde.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Fissaggio per condotti d'aria circolari snodabile insonorizzato, a V
PH19887.jpg image

Attrezzatura multipla

Supporto sismico per strutture in cemento o legno che distribuisce il carico su due ancoraggi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Aggancio multiplo, 14 mm Foro 1, 14 mm Foro 2
Aggancio multiplo, 20 mm Foro 1, 14 mm Foro 2
PH31697.jpg image

Dado del canale DI bloccaggio dell'asta del CONTENITORE nVent

Semplice soluzione per installazioni a trapezio su più livelli o applicazioni con profili strut con fissaggio a muro. Progettato per configurazioni con profilo strut con lato aperto in alto o lato aperto in basso.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Dado per profilo rapido M10 con tecn. Push-to-Install per profilo strut - 375kg
Dado per profili strut nVent CADDY Rod Lock, M8 Barra
PH22362.jpg image

Clip a scatto per cavo LR

Metodo semplice e intuitivo per fissare un cavo a una trave metallica strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
LR Snap clip per cavo, 3–6 mm Flangia, 8–15 mm OD
Clip fissacavo a pressione su putrella 6-12 mm, 8-15 mm
PH5744.jpg image

Bobina del filo

Le bobine di cavo metallico sono disponibili sfusi, consentendo agli installatori di personalizzare i sistemi nVent CADDY Speed Link per qualsiasi progetto.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Bobina 300m con cavo in acciaio da 1,5mm, zincato a freddo
Cavo in bobina, 1,5 mm Cavo, 50 m
Bobina 300m con cavo in acciaio da 2mm, zincato a freddo
Cavo in bobina, 2 mm Cavo, 100 m
Bobina 300m con cavo in acciaio da 3mm, zincato a freddo
Multi-Function Clip, 1/4"-3/8" Rod, #12–#8 Wire, 1/8"–7/16" Flange, 1/4" Hole

Clip multifunzione

Supporto flessibile senza attrezzi per barra filettata/cavo per scatole di derivazione, cavi e conduit.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip multifunzione, M4, M10 Barra, 4,8 mm Filo, 3–9.5 mm Flangia, 6,5 mm Foro
PH41595.eps image

Giunto di base rapido per vassoio cestello a filo PEMSA

Component for specifically joining the base of sections of tray, using the quick connect technology for fast and secure splicing of straight sections.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint, Black
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
WBT Underfloor Support

Wire Basket Tray Independent Underfloor Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Independent Underfloor Support creates a method for routing wire basket trays beneath the floor with independent structural support.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 101x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 152x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 203x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 304x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 457x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 609x558mm, Pregalvanized
WBT Bround Bolt

Wire Basket Tray Ground Bolt

The nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Bolt is a robust solution designed to ensure reliable grounding in cable tray installations.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ground Bolt
WBT Cable Dropout

Wire Basket Tray Drop Out

The nVent CADDY Wire Basket Tray Drop Out is a versatile solution for creating cable management exits in cable tray.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Dropout, 50X101mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 101X101 mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 152X252mm, ABS
PH35355.jpg image

Raccordo rapido nVent CADDY con estremità filettata

Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su vari ancoraggi filettati per fissaggi CADDY.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale filettato per tassello, 1,5 mm Cavo, 1 m Lunghezza, M6 Barra
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale filettato per tassello, 1,5 mm Cavo, 1 m Lunghezza, M8 Barra
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale filettato per tassello, 1,5 mm Cavo, 2 m Lunghezza, M6 Barra
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale filettato per tassello, 1,5 mm Cavo, 2 m Lunghezza, M8 Barra
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale filettato per tassello, 1,5 mm Cavo, 3 m Lunghezza, M6 Barra
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale filettato per tassello, 1,5 mm Cavo, 3 m Lunghezza, M8 Barra
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale filettato per tassello, 2 mm Cavo, 2 m Lunghezza, M8 Barra
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale filettato per tassello, 2 mm Cavo, 3 m Lunghezza, M8 Barra
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale filettato per tassello, 2 mm Cavo, 5 m Lunghezza, M6 Barra
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale filettato per tassello, 2 mm Cavo, 5 m Lunghezza, M8 Barra
PH39425.jpg image

Base di montaggio sfalsata per serracavo

Distanziale di montaggio per fissacavo evitando che il cavo sia a diretto contatto con la struttura. Può essere installato in due direzioni diverse consentendo più quote di montaggio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distanziale per fissaggio cavi