All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

Staffa oscillante trapezoidale, tubo
Rinforza sismicamente sospensioni a trapezio con barre filettate.Puo' essere montato come retrofit su differenti misure di barre filettate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di Rinforzo per Trapezi, Rinforzo con Tubo

Serracavo
Ferma cavo monoblocco, progettato per avvolgere il cavo da supportare ed essere inserito direttamente a mano, in un foro di 6 mm di diametro.

Connettore con clip per tubo protettivo in plastica
Innovativo attacco strutturale per fissaggi per conduit in plastica, progettato per agganciare un conduit in plastica a uno già installato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Connettore per clip

Molla di bloccaggio asta del CONTENITORE nVent da gancio asta in acciaio a morsetto per trave
Morsetto rapido ed efficace per supportare barre filettate e moduli prefabbricati su putrelle e IPN con la tecnologia di montaggio a pressione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto in acciaio armonico per barra filettata nVent CADDY Rod Lock con fissaggio per trave metallica, M6 Barra

Dispositivo di sollevamento interno scala per cavi Speedway, 90°
Fornisce montanti interni a 90° ingegnerizzati e facili da usare con staffa di giunzione Speedlok integrata per sistemi di canalina per cavi Speedway.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Curva a salire 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 150 mm
Curva a salire 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 300 mm
Curva a salire 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 450 mm
Curva a salire 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 600 mm
Curva a salire 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 750 mm
Curva a salire 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 900 mm

Supporto Quick Center del vassoio del cestello in filo PEMSA
Supporto efficace della passerella a filo da una singola barra filettata con tecnologia a collegamento rapido.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto centrale rapido per passerella a filo PEMSA, foro M8–M10

Morsetto per travi a canale C con bullone a U
Morsetti per fissare profilati strut su putrelle metalliche .

Clip a flangia Hammer-on, montaggio verticale con prigioniero
Facile da installare, montaggio a martello, progettato per supportare varie applicazioni di scatole elettriche, apparecchi illuminanti o scatole di connessione cavi dati su elementi di travi in acciaio strutturale.

Piastra di protezione C-LW per serracavi
Fissaggio sicuro di cavi direttamente su profilo strut e altri profilati.

Braccio di rinforzo per canale E4
Braccio di rinforzo per supportare profilati strut a parete.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Saetta di rinforzo per profilo E4

Canale C tipo E4 perforato
Profili a C per creare telai e strutture, disponibile in una varietà di configurazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Profilo C tipo E4, forato, 2.000 mm x 38 mm x 15,5 mm x 2 mm
Profilo C tipo E4, forato, 3.000 mm x 38 mm x 15,5 mm x 2 mm