Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

All Products

All Products
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Dettagli

Prodotti | 538 risultati (2412 items)

PH39439.jpg image

Portacavi con spina

Supporto non continuo per cavo singolo, per calcestruzzo pronto all'uso, progettato per essere installato con la pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto per cavi con inserto, 40 cavi
PH39417.jpg image

Inserto a vite per vassoio perforato per cavi

Innovativo attacco strutturale con montaggio a rotazione twist-in per morsetti e clip per conduit in plastica, progettato per l'installazione a mano nelle asole della passerella perforata.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Inserto per canalina elettrica asolata
PH39719.jpg image

Attrezzo di tensionamento catenario

Utensile di montaggio sicuro e facile da usare per il sistema di catenaria CADDY Speed Link Catenary.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Strumento di tensionamento delle catenarie
PH39915.jpg image

Montare il supporto asta di montaggio filettato con staffa per pistola per unghie

Fissaggi per barre filettate pronti all'uso per fissaggio diretto, compatibili con le più diffuse pistole chiodatrici a gas e a batteria sul mercato per un'installazione più sicura.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Per installare barre filettate con squadretta per chiodatrice, M8 Barra
PH40097.jpg image

Staffa per asta in acciaio con molla di bloccaggio per asta nVent con staffa per pistola per chiodi

Supporto per barre filettate pronto all'uso, con tecnologia di montaggio a pressione e compatibile con le chiodatrici a gas e a batteria più diffuse sul mercato per una installazione più sicura.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto in acciaio armonico per barra filettata nVent CADDY Rod Lock con squadretta per chiodatrice a gas o a batteria, M6 Barra
PH40792.jpg image

Scala per cavi Speedway a croce uguale

Fornisce intersezioni a 4 vie ingegnerizzate e facili da usare con staffa di giunzione Speedlok integrata per sistemi di canalina per cavi Speedway.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Incrocio piano a 4 vie per passerella a scaletta per cavi Speedway, 150 mm
Incrocio piano a 4 vie per passerella a scaletta per cavi Speedway, 300 mm
Incrocio piano a 4 vie per passerella a scaletta per cavi Speedway, 450 mm
Incrocio piano a 4 vie per passerella a scaletta per cavi Speedway, 600 mm
Incrocio piano a 4 vie per passerella a scaletta per cavi Speedway, 750 mm
Incrocio piano a 4 vie per passerella a scaletta per cavi Speedway, 900 mm
PH40797.jpg image

Staffa di fissaggio regolabile

Sistema di fissaggio regolabile sicuro con caratteristiche che migliorano il profilo speciale del sistema di canalina per cavi Speedway
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di fissaggio regolabile
PH41142.jpg image

Supporto ripiano vassoio cestello in filo PEMSA

Supporti rinforzati per passerella a filo con tecnologia a collegamento rapido per un montaggio a parete rapido e sicuro o per l'installazione su profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 130 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 180 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 230 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 330 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 430 mm
PH41155.jpg image

Barra di giunzione rapida del vassoio del cestello in filo PEMSA

Staffa di connessione versatile per passerella a filo PEMSA con tecnologia a collegamento rapido per giunzioni rapide e sicure di sezioni rettilinee.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di connessione rapida per passerella a filo PEMSA, nero
Staffa di connessione rapida per passerella a filo PEMSA
PH41148.jpg image

Interruzione dati vassoio cestello cavi PEMSA

Uscita per cavi a innesto rapido regolabile per una gestione dei cavi dati facile e sicura.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Uscita per cavi dati per passerella a filo PEMSA
PH5971.jpg image

122-ti/T da asta a morsetto Purlin

Metodo semplice e intuitivo per fissare una barra filettata a una putrella a Z strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
122-Ti/T Clip da barra a putrella metallica a Z, M10 Foro, Filettato, 2,8 mm Max Flangia
122-Ti/T Clip da barra a putrella metallica a Z, M6 Foro, Filettato, 2,8 mm Max Flangia
122-Ti/T Clip da barra a putrella metallica a Z, M8 Foro, Filettato, 2,8 mm Max Flangia
PH5467.jpg image

6000 Kit di morsetti per travi

Il kit include tutto il necessario per fissare profilati a U a travi metalliche.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit morsetto 6000, 300 mm, CC Strut, 3–30 mm Flangia
Kit morsetto 6000, 400 mm, AA Strut, 3–30 mm Flangia
Kit morsetto 6000, 400 mm, CC Strut, 3–30 mm Flangia
Kit morsetto 6000, 500 mm, CC Strut, 3–30 mm Flangia
Kit morsetto 6000, 600 mm, AA Strut, 3–30 mm Flangia
Kit morsetto 6000, 600 mm, CC Strut, 3–30 mm Flangia
Kit morsetto 6000, 800 mm, AA Strut, 3–30 mm Flangia