Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

All Products

All Products
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Dettagli

Prodotti | 538 risultati (2412 items)

PH22367.jpg image

Clip a scatto con foro HSC

Metodo semplice e intuitivo per fissare un cavo a una lamiera grecata.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
HSC Clip foro a scatto, 10–11 mm OD
HSC Clip foro a scatto, 12–14 mm OD
HSC Clip foro a scatto, 15–18 mm OD
HSC Clip foro a scatto, 19–24 mm OD
HSC Clip foro a scatto, 25–32 mm OD
HSC Clip foro a scatto, 6–7 mm OD
HSC Clip foro a scatto, 7–8 mm OD
HSC Clip foro a scatto, 8–9 mm OD
HSC Clip foro a scatto, 9–10 mm OD
PH22320.jpg image

Supporto per fascette per cavi J-CT con clip Purlin C.

Metodo sicuro per fissare un cavo su una putrella a C strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
J-CT Fascetta con clip per putrella metallica a C, 1,5–4 mm Flangia, w/o Fascetta ferma
J-CT Fascetta con clip per putrella metallica a C, 4–6,5 mm Flangia, w/o Fascetta ferma
PH22368.jpg image

Adattatore con clip a scatto per cavo per montaggio a coda di rondine SCD

Accessorio per la linea di prodotti snap clip che ospita una putrelle in acciaio più grande e configurazioni multiple snap clip.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Adattat. per clip fissacavo a press., mont. lamiere a coda di rondine, 12-17 mm
SCD Adattatori per snap clip per cavo, montaggio a incastro, 17–22 mm
PH2396.jpg image

Chiusura a bullone del morsetto per tubo/condotto

Supporto per tubo e conduit con chiusura a bullone facile da usare. L’uso della bulloneria facilita l’installazione senza problemi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto chiusura bullone/morsetto tubo, Acciaio, 19–25 mm OD, 7,14 mm Foro
PH23104.jpg image

Staffa girevole con molla a gas regolabile a 2-2 fori

Staffa orientabile per creare telai e strutture con profilati strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa inclinabile per profilo strut 4 fori
WBT Center Supports

Wire Basket Tray Center Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Center Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 150 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 200 mm, Electrogalvanized
PH31790.jpg image

Morsetto per travi universale 310M, flangia spessa

Morsetto reversibile per alti spessori di putrella .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto univers, putrel. alto spess., foro M10, filettatura
310M Morsetto universale, flangia spessa, M12 Foro, Filettato, 31,8 mm Max Flangia
PH35350.jpg image

Raccordo rapido nVent CADDY con gancio a discesa

Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie strutture di lamiere grecate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio per lamiere grecate, 1,5 mm Cavo, 1 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio per lamiere grecate, 1,5 mm Cavo, 2 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio per lamiere grecate, 1,5 mm Cavo, 5 m Lunghezza
Kit supp. cavo 2mm term. ancor. supp. per lam. grec. senza utens.-3m lung.-44kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio per lamiere grecate, 2 mm Cavo, 5 m Lunghezza
PH35624.jpg image

Gruppo ponte a piramide ST nVent CADDY

Fornisce una piattaforma di montaggio ad altezza fissa da 142 mm dalla superficie del tetto con lunghezza utile dello strut compresa tra 610 mm e 1524 mm.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Assemblaggio ponte ST a piramide da tetto, 610 mm
Supporto doppio nVent CADDY Pyramid ST, 1.067 mm
PH37463.jpg image

Kit di supporto per apparecchiature a piramide nVent CADDY, base a 6 piedini

Include tutte le basi per colonne, la ferramenta e il telaio necessari per una soluzione pronta all'uso per la creazione di un supporto per unità di condizionamento da 2 m.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit supp. per unità di condiz. a piram. per tetto, 6 basi per colonna, 2172 mm
PH5374.jpg image

Bullone a T KP per canale C E0/E0L/E1

Ferramenta per il fissaggio di profili strut e altri profilati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
KP Bullone a T per profilo a C E0/E0L/E1, M8 Vite, 30 mm Vite
KP Bullone a T per profilo a C E0/E0L/E1, M8 Vite, 40 mm Vite
PH38399.jpg image

Pin del vassoio per cavi a piramide nVent senza utensili

Permette di fissare,senza utensili, canali portacavi perforati sulla base nVent CADDY Pyramid.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Vite nVent CADDY Pyramid a pressione per canale elettrico