Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Perché gli operatori dei data center dovrebbero passare al raffreddamento a liquido? | nVent

AdobeStock_164761756.jpeg image
APPROFONDIMENTI
Perché gli operatori dei data center dovrebbero passare al raffreddamento a liquido?

Innovazioni nell'efficienza e nelle prestazioni dei data center

Contattaci

I progettisti di infrastrutture di data center, gli ingegneri termici e gli architetti sono responsabili del funzionamento dei servizi internet e cloud mission-critical da cui tutti dipendiamo. Questa infrastruttura d'importanza fondamentale ci consente di sfruttare i vantaggi delle tecnologie in rapido sviluppo che stanno cambiando il modo in cui lavoriamo, acquistiamo e interagiamo gli uni con gli altri in un mondo "elettrificato".

I continui progressi in campo tecnologico e nella connettività portano a nuove applicazioni e a una maggiore necessità di salvaguardare i dati e le reti globali. Garantire il flusso continuo di informazioni è essenziale. Allo stesso tempo, a causa dell'aumento dei costi energetici e della necessità di ridurre l'impronta di carbonio, l'efficienza energetica è oggi più importante che mai. L'incremento della domanda di dati implica la necessità che i responsabili dei data center possano implementare apparecchiature ad alta potenza che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei clienti, riducendo al minimo il consumo di energia.

Un elemento fondamentale di questa equazione è il modo in cui i data center affrontano la questione del raffreddamento. Affinché le apparecchiature dei data center funzionino come previsto, devono essere mantenute entro un intervallo di temperatura specifico. Tuttavia, molti sistemi di raffreddamento meno recenti nei data center e nelle sale server utilizzano impianti ad aria, che non riescono a stare al passo con le nuove apparecchiature ad alta potenza.

Data la necessità di un aumento della densità dei data center, unita al raffreddamento intensivo richiesto dai chip di nuova generazione, il sistema di raffreddamento ad aria sta diventando una soluzione meno perseguibile per molti operatori. I rack di server ad alta densità impediscono il flusso d'aria e il raffreddamento ad aria non è in grado di gestire in modo efficiente carichi termici elevati. Il tentativo di affrontare questo problema aumentando la velocità dell'aria può rapidamente sfociare in una sorta di galleria del vento in cui è difficile lavorare e che è comunque costosa da gestire.

Quando i sistemi di raffreddamento ad aria devono funzionare più intensamente del previsto per mantenere le temperature operative necessarie, gli impianti possono subire guasti alle apparecchiature, tempi di inattività non pianificati e costi energetici elevati. In tutte le situazioni in cui questi sistemi non sono in grado di soddisfare le richieste degli impianti, il raffreddamento a liquido può rappresentare una buona alternativa. Molti nuovi server ad alte prestazioni sono progettati per consentire il raffreddamento a liquido.

Il raffreddamento a liquido può essere una scelta valida per proteggere le apparecchiature mission-critical e ridurre i tempi di fermo. Inoltre, può offrire un notevole ritorno sull'investimento e sul costo totale di proprietà per le infrastrutture dei data center. I sistemi di raffreddamento a liquido rappresentano una soluzione efficace per raggiungere i parametri di temperatura richiesti e ridurre il consumo energetico dei sistemi di raffreddamento, abbassando così i costi operativi. Rispetto all'aria, il liquido offre una capacità di trasferimento del calore molto maggiore (3.500 volte superiore) perché è più denso. Il raffreddamento a liquido può anche aumentare notevolmente l'efficienza di utilizzo dell'energia (PUE), riducendo i costi energetici e contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Esistono tre tipi principali di raffreddamento a liquido:

  • Raffreddamento ad acqua indiretto: il calore viene trasferito all'acqua attraverso uno scambiatore di calore aria-acqua situato all'interno di un armadio o una fila.

  • Raffreddamento ad acqua diretto: il calore viene trasferito direttamente a un componente collegato per il trasferimento del calore, come una piastra fredda.

  • Raffreddamento ad acqua ibrido diretto e indiretto: raffreddamento selettivo dei componenti ad alto consumo energetico con raffreddamento a liquido a contatto diretto; il resto dell'armadio è raffreddato tramite un dispositivo di raffreddamento aria-acqua secondario.

Per saperne di più sul raffreddamento a liquido e su cosa serve per effettuare il passaggio, scaricate il nostro white paper.

Risorse


 

resources

Soluzioni per data center

Maggiori informazioni
resource1

Mondo virtuale

Maggiori informazioni
Cooling Solutions Snippet

Soluzioni di raffreddamento

MAGGIORI INFORMAZIONI
Product Portfolio

Portafoglio di prodotti

Maggiori informazioni