Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

Soluzione di connessione elettrica flessibile facile da installare da 500 A a 6300 A

nVent ERIFLEX FleXbus è una soluzione di connessione innovativa e brevettata da utilizzare tra due apparecchiature elettriche, come un trasformatore, un quadro elettrico, un generatore o un gruppo di continuità (UPS) di grandi dimensioni. Basandosi su un concetto unico, FleXbus è una soluzione di collegamento elettrico alternativa per un tempo di installazione fino al 50% più rapido e una riduzione minima del 20% del costo totale di installazione.

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

VANTAGGI OPERATIVI

  • Versatile, personalizzabile, facile da utilizzare senza l'utilizzo di attrezzi specifici
  • Perfetto per brevi distanze, fino a 25 metri
  • Nessuna manodopera specializzata necessaria grazie alla soluzione pronta all'uso
  • Conduttore molto flessibile senza raggio di curvatura da rispettare
  • Ottenere praticamente qualsiasi layout e superare qualsiasi ostacolo che si può incontrare nell'installazione
  • Nessuna passerella portacavi necessaria per supportare i conduttori FleXbus

RISPARMIO DI TEMPO

  • Fino al 50% più veloce da installare rispetto al blindosbarra o alla canalina/passarella portacavi con più cavi e capicorda

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA

  • Soluzione collaudata e certificata IEC Worldwide
  • A bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ignifugo e resistente alle alte temperature.
Time-Saving-Reliability-Safety_444x274.jpg
Space-Weight_444x274 (002).jpg

SPAZIO E PESO

  • Solo un conduttore per fase da 400 kVA (560 A) a 1.600 kVA (2.250 A) e due conduttori per fase da 2.000 kVA (2.800 A) a 3.150 kVA (4.435 A), quando la soluzione in cavo richiede più conduttori per fase.
  • Tre conduttori FleXbus per fase per 5.000 e 6.300 A
  • Non sono necessarie misurazioni specifiche di progettazione/studio o di installazione rigorose;
  • Riduzione del costo totale di installazione del 20% minimo.

Panoramica delle soluzioni FleXbus

Panoramica del sistema di collegamento di alimentazione a bassa tensione con prodotti e accessori.

Solution-Overview_324x200 (002).jpg

Maggiori informazioni

Confronto FleXbus

Confronto con altre soluzioni come cavi e blindosbarra a temperatura ambiente di 30 °C.

Comparison_324x200 (002).jpg

Maggiori informazioni

Thermal_Mgmt_Icon_black_1.png

Il nostro software di calcolo e dimensionamento è disponibile online. Contatta il rappresentante nVent ERIFLEX locale o registrati online.

Richiedi ora

ACS-30_Program_Integrator_Icon-COM_black_1.png

Servono ulteriori informazioni? Leggi la documentazione disponibile nVent ERIFLEX FleXbus.

Visita le risorse

Pronti per iniziare?

Contattate il rappresentante nVent ERIFLEX o scrivete all'indirizzo ERIFLEX.FleXbus@nVent o tramite il pulsante riportato di seguito.

Contattaci