Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Applicazioni Advanced Technology settore nautico e offshore

Settore nautico e offshore

Ottimizzate la connessione elettrica con nVent ERIFLEX

Offriamo soluzioni di distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione* che riducono
i costi totali di installazione e aumentano la flessibilità di design, fornendo
una gamma completa di prodotti innovativi e affidabili, grazie
alla nostra conoscenza delle applicazioni dell'utente finale a livello globale.

*Da 80 ampere a 6.000 ampere

Ottenete maggiori informazioni sui dettagli della tecnologia e del design di nVent ERIFLEX Flexibar.

Scaricate il manuale tecnico di nVent ERIFLEX Flexibar per avere maggiori informazioni sul design di Flexibar, per leggere considerazioni sull'applicazione e per sapere come scegliere i prodotti.

SCARICA IL MANUALE

Scegliete Advanced Technology per il vostro prossimo progetto.

Scaricate le specifiche tecniche di tutti i prodotti nVent ERIFLEX Advanced Technology con un solo clic! Inseritele direttamente nei vostri documenti di specifica.

SCARICA SPECIFICHE

Le soluzioni nVent ERIFLEX Advanced offrono:


Affidabilità

Per aumentare la sicurezza e l'affidabilità in spazi chiusi, nVent ERIFLEX ha sviluppato una gamma completa e affidabile che si avvale di materiali in lamiera stagnata, per una maggiore resistenza alla corrosione. Oltre a questo, i nostri prodotti esclusivi contribuiscono a offrire un migliore accesso e una migliore resistenza alle vibrazioni.

Soluzioni più sicure

Pensata per soddisfare le esigenze specifiche del mercato nautico e offshore,
la nuova generazione di materiali isolanti nVent ERIFLEX
combina le seguenti caratteristiche:

  • Bassa emissione di fumi, assenza di alogeni, ignifugo
  • Resistente alle alte temperature
  • Con stagnatura

Certificazioni nVent ERIFLEX Advanced per il settore nautico e offshore


nVent ERIFLEX è un partner affidabile a cui rivolgersi per progettare un armadio elettrico. La nostra gamma di certificazioni di prim'ordine include:

Certificazioni a livello mondiale:

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced: IEC 61 439-1 e UL 67 / UL 758
  • nVent ERIFLEX IBS e IBSB Advanced: IEC 61 439-1 e UL 67 / UL 758
  • La gamma completa dei prodotti nVent ERIFLEX è conforme alle normative RoHS e CE

Certificazioni di nVent ERIFLEX Advanced Technology:

  • Non contiene alogeni: Standard IEC 60754-1 e/o UL 2885
  • A bassa emissione di fumi: UL 2885 e IEC 60754-2
  • Ignifugo: IEC 60695-2-11 Prova del filo incandescente a 960 °C e/o UL 94-V0
  • Resistenza ai raggi UV: UL 2556 e UL 854

Tabella prodotto nVent ERIFLEX Advanced certificato per il settore nautico e offshore


nVent ERIFLEX Advanced Technology e i prodotti correlati sono certificati per il settore. Utilizzate insieme, le soluzioni Advanced Technology possono rendere le installazioni più sicure, rispondendo ai requisiti specifici dell'applicazione.

Pronti a iniziare con gli articoli nVent ERIFLEX Advanced?

Contattate l'assistenza tecnica per qualsiasi domanda o iniziate il vostro progetto con il nostro team di vendita qui.

CONTATTACI