Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Soluzioni protettive per datacom e telecomunicazioni | nVent SCHROFF

Soluzioni protettive per datacom e telecomunicazioni

Soluzioni che offrono efficienza, sicurezza e risparmio sui costi per applicazioni di datacom e telecomunicazioni

Trovate tutti i prodotti necessari per proteggere e supportare le applicazioni critiche dei sistemi di datacom e telecomunicazioni con nVent. Scoprite una gamma completa di prodotti con standard aperti che possono essere assemblati in sistemi di datacom e telecomunicazioni ben protetti e ottimizzati per soddisfare le vostre esigenze. Quindi, affidatevi a prodotti specializzati per fornire fissaggio, sospensione e supporto migliorando l'efficienza e la sicurezza e riducendo al contempo i costi per l'intera durata del progetto.

Soluzioni di serraggio e aggancio per installazioni datacom e a bassa tensione

Soddisfate e superate i requisiti di gestione dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni, grazie a una serie di prodotti di serraggio, aggancio e supporto progettati per eccellere nelle installazioni datacom e a bassa tensione.

Maggiori informazioni

Protezione di rete e data center

Costruite un'infrastruttura affidabile per la vostra rete o data center che garantisca prestazioni ininterrotte e un funzionamento a costi contenuti con prodotti affidabili, come armadi, rack, contenimento di sezioni, soluzioni di raffreddamento e gestione di cavi e alimentazione.

Maggiori informazioni

Prodotti in primo piano

Armadio per server Varistar

Kit EuropacPRO, non schermato, flessibile per pannello di interconnessione, montaggio su guida di scorrimento

Serie AdvancedTCA 450/40, 14 slot, CC

ComLine FTTX per esterni

Altri prodotti in primo piano

CompactPCI seriale 4 U, 9 slot, con I/O posteriore e alimentazione ATX

Armadio per esterni Unibody

Sistema MicroTCA.0 1 U, per 6 moduli singoli AdvancedMC a formato medio

Contenimento Varistar

Scoprite la nostra linea completa di prodotti nVent CADDY per il supporto delle installazioni datacom, di telecomunicazioni e a bassa tensione:

Guardate il video per saperne di più sulla nostra ampia gamma di soluzioni per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

GUARDA IL VIDEO

Avete bisogno di aiuto per risolvere le vostre sfide relative a datacom e telecomunicazioni?

Vogliamo trovare una soluzione alle vostre sfide. Scriveteci e vi contatteremo il prima possibile.

Contattaci