Armadi per ambienti pericolosi | nVent HOFFMAN

Ambienti pericolosi

Proteggete le risorse più importanti anche nelle aree più pericolose

Mettete in sicurezza i controlli di processo critici e i dipendenti che se ne occupano nelle aree più pericolose al mondo. Scegliete le nostre soluzioni per quadri elettrici leader del settore nVent HOFFMAN, il marchio più specializzato nel settore per gli ambienti più difficili, che vanta una produzione globale pari a 3 milioni di armadi destinati alle applicazioni industriali.

Ottenete le soluzioni di alta qualità di cui avete bisogno attraverso la nostra rete globale di oltre 3.000 distributori.

Prodotti in primo piano

Armadi ZonEx e armadi con certificazione ATEX e IECEx

Condizionatore d'aria per aree pericolose SpectraCool

Armadio non metallico ZonEx per scatole di derivazione

Scatole di giunzione serie SA ZonEx

Sistemi di spurgo e pressurizzazione

Brochure sulle soluzioni per aree pericolose

Scoprite la nostra ampia gamma di prodotti e soluzioni per l'alloggiamento in sicurezza di componenti elettronici e sistemi elettrici nelle aree pericolose.

SCARICA LA BROCHURE

Armadi specializzati per gli ambienti più difficili

Aspetti importanti da considerare nella scelta di armadi specializzati per applicazioni in ambienti pericolosi.

GUARDA IL VIDEO

Sistemi di raffreddamento specifici per gli ambienti più difficili

Aspetti fondamentali dei sistemi standard di raffreddamento della condensa e di evaporazione che è necessario considerare per scegliere la soluzione di gestione termica più idonea alle applicazioni in aree pericolose.

GUARDA IL VIDEO

Non sei sicuro da dove iniziare?

Non esistono due ambienti esattamente uguali, il che significa che l'armadio giusto per un'applicazione potrebbe essere non adatto a un'altra.
Affidati agli esperti e agli strumenti nVent HOFFMAN per ottenere indicazioni su un progetto specifico.

CHIEDISUBITO A UN ESPERTO LO STRUMENTO DI SELEZIONE DEI MATERIALI DI ACCESSO