Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Annonce de nouveaux produits prometteurs issus de notre segment EFS

Annonce de nouveaux produits prometteurs issus de notre segment EFS
ARTICLE DE PRESSE
Annonce de nouveaux produits prometteurs issus de notre segment EFS

Nouveaux produits pour les secteurs commercial et des données

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de plusieurs nouveaux produits innovants issus de notre activité Solutions électriques et de fixation qui favoriseront l'installation et la sécurité des entrepreneurs en électricité. Les trois nouveaux produits nVent CADDY sont certifiés UL et cUL aux États-Unis et au Canada, et ils répondent aux besoins des clients des secteurs électrique et datacom.

Notre équipe d'experts nVent se concentre sur la création de solutions qui répondent aux défis spécifiques de nos clients tout en tenant compte des exigences en matière de code de construction, des environnements de projet difficiles et des tendances dans les secteurs du bâtiment commercial et industriel. Nos gammes de produits nVent CADDY et nVent ERICO comprennent des solutions innovantes et permettant de gagner du temps, conçues pour aider les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, plus efficacement et avec plus de succès.

Q2 New EFS Products


Crochet en J nVent CADDY Cat HP amélioré (CATHP) :

Cette solution améliorée fait appel à la technologie Versa-Mount nVent CADDY, une conception de fixation innovante qui offre plusieurs méthodes de montage pour les installations murales, au plafond et sur tige filetée. La conception modernisée du crochet en J nVent CADDY Cat HP a été pensée pour fournir une protection maximale et un support optimal aux câbles basse tension hautes performances en perpétuelle évolution tout en offrant aux entrepreneurs une polyvalence d'installation.

Plateforme de fixation de boîtiers/conduits multifonction nVent CADDY (BCSP612F) :

Cette nouvelle solutionest une méthode rapide et sécurisée pour installer une large gamme de boîtes de jonction et électriques/conduits dans des installations aériennes avec une seule tige filetée. Notre produit perfectionné est idéal pour les environnements à plafond ouvert avec un accès limité à la structure (plafonds hauts). Il est conçu pour simplifier l'installation des boîtes électriques et des conduits par rapport aux méthodes traditionnelles qui incluent plusieurs points de connexion et supports, éliminant ainsi le besoin de matériel supplémentaire tout en offrant une installation facile et sans outil.

Éclisse sans outil pour chemin de câbles WBT Performance nVent CADDY (WBTQSPL) :

L'éclisse sans outil pour chemin de câbles WBT Performance nVent CADDY est un moyen efficace de relier plusieurs sections de chemins de câbles. Conçue spécifiquement pour fonctionner avec le chemin de câbles WBT Performance nVent CADDY, cette solution permet aux installateurs de limiter les mouvements indésirables et de stabiliser les sections instables tout en joignant plusieurs chemins, ce qui permet la continuité et la sécurité des câbles en cas d'événement électrique. Avec moins de composants et aucune pièce lâche, l'installation est rapide, facile et directe.

Connecteurs de mise à la terre à compression nVent ERICO :

Les connecteurs en C et en E nVent ERICO font partie de la gamme de connecteurs de mise à la terre à compression nVent ERICO. Présentant des tailles de conducteurs métriques et AWG, ces connecteurs sont utilisés pour relier deux conducteurs à fil à l'aide d'un outil de compression dans un système de mise à la terre. Ces connecteurs de mise à la terre sont en cuivre conducteur très robuste. Cela permet de garantir une connexion à faible résistance qui atténue les effets de la corrosion, ce qui en garantit la longévité et la compatibilité avec une large gamme d'applications. Les connecteurs ont été rigoureusement testés pour garantir que la force de connexion et l'intensité maximale admissible respectent et dépassent les normes de mise à la terre CSA et UL 467 pour les équipements de mise à la terre et de liaison équipotentielle afin de répondre aux exigences de sécurité.

Actuellement disponible dans les régions APAC et EMEA.

Calculateur nVent ERICO Gem :

Le calculateur nVent ERICO GEM est un outil convivial qui calcule le matériau idéal à utiliser dans les zones de faible conductivité et contribue à réduire la résistance de terre et la taille du système de mise à la terre. Le calculateur simplifie l'estimation des valeurs de résistivité et la quantité de matériaux d'amélioration de la mise à la terre (GEM) nécessaire pour les installations de mise à la terre. L'outil prend en charge quatre langues et utilise des unités de mesure impériales et métriques.

Protecteur de panneau DT, 120 et 240 kA TT :

La série de dispositifs de protection contre les surtensions nVent ERICO DTX120 et 240 dispose d'une conformité aux normes mondiales et offre une protection supérieure contre les transitoires dommageables et les courants de surtension, en particulier dans les environnements CEI de Classe I et de Classe II et UL de type 1 et de type 2. La conception innovante permet une installation sur la ligne ou la charge des panneaux de service et permet de se passer de disjoncteurs (version B uniquement). Avec une capacité de surtension de 120 kA ou 240 kA par phase, cette série de dispositifs de protection contre les surtensions est bien adaptée aux emplacements de catégorie C. Les applications les plus courantes sont les entrées de service, la distribution, les panneaux de dérivation, les CCM, les panneaux d'éclairage, les systèmes CVC, et plus encore. La série dispose également d'un indice NEMA® 4X, ce qui rend les dispositifs adaptés aux applications extérieures.

Chez nVent, nous avons pour engagement de fournir des produits et des services de premier plan qui aident nos clients à réussir et à respecter leurs normes de qualité. En 2023, nous avons lancé 95 nouveaux produits à la pointe de la technologie. En outre, 85 % des produits de notre canal de lancement de nouveaux produits ont eu un impact positif sur la durabilité en 2023. Nos produits répondent aux besoins de secteurs en expansion tels que l'industrie, le commerce, les data centers, les fournisseurs d'électricité, les énergies renouvelables, le stockage d'énergie et la transition énergétique. Nous aidons nos clients à travailler plus efficacement, en donnant la priorité à la sécurité et en connectant et en protégeant les systèmes critiques. Nous sommes ravis de proposer ces nouveaux produits innovants sous nos marques nVent CADDY et nVent ERICO à nos clients du monde entier.

En savoir plus sur nos nouveaux produits destinés aux principaux secteurs :

Solutions encastrées | nVent CADDY

Solutions datacom et DNS | nVent CADDY

nVent History

À propos de nVent

Nous connectons et protégeons à travers des solutions électriques créatives. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien de produits et de solutions hautes performances qui contribuent à construire un monde plus durable et électrifié.

En savoir plus
ESG

ESG

L'environnement, le social et la gouvernance (ESG) sont des éléments essentiels de notre identité et de notre mode opératoire depuis la fondation de l'entreprise. nVent donne la priorité à l'environnement, au social et à la gouvernance dans les trois domaines suivants : les personnes, les produits et la planète.

En savoir plus
Community Involvement

Culture

Nous donnons à nos employés les moyens d'être audacieux et créatifs dans leur réflexion, ce qui renforce leur engagement et leur performance. Notre culture a remporté un certain nombre de récompenses.

En savoir plus