Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Barres omnibus en cuivre | nVent ERIFLEX

Barres omnibus en cuivre

Des connecteurs électriques extra-robustes pour les applications les plus contraignantes

Une alternative aux câbles multiples et volumineux, les barres omnibus en cuivre ERIFLEX sont utilisées pour réaliser facilement des connexions d'alimentation et de mise à la terre solides et fiables.

Découvrez la simplicité avec laquelle il est possible de les installer pour des applications très diverses : appareillage de commutation, transport maritime, fabrication de machines, raccordement par jeu de barres ou encore production d'énergie.

Barres omnibus taraudées :

  • Cuivre électrolytique
  • Coins arrondis
  • Épaisseur : 2-10 mm
  • Longueur : de 1 000 à 2 000 mm

Barre omnibus pleine et perforée :

  • Intensité : jusqu'à 7 400 A
  • Épaisseur : 4-10 mm
  • Longueur : 1 000-4 000 mm

Avantages :

  • Connexion ne nécessitant ni perçage ni perforation
  • Format compact pour un gain d'espace
  • Idéales pour les adaptations sur site

Les solutions nVent ERIFLEX sont spécifiquement destinées aux raccords de mise à la terre et branchements d'alimentation basse tension pour OEM (équipementier) et fabricants de panneaux.

Produits phares

Jeu de barres omnibus pleines en cuivre PCB

Barres en cuivre nu perforé DPCB, simple perforation

Barre en cuivre nu perforé DPCB, double perforation

Barres taraudées TCB

Barre omnibus filetée TCB avec orifice de fixation

Barre omnibus filetée TCB avec fente de fixation

Barres omnibus taraudées TCBW, filetage en W

Plaque bimétallique BMS

Connecteur pour jeu de barres taraudées XM5

Ressources

Contactez-nous pour savoir où acheter les produits nVent ERIFLEX.

Besoin d'aide ?

Nous serions ravis de vous proposer une solution à vos problèmes.

NOUS CONTACTER