All Products
Produits | 306 résultats (1627 articles)

Attache pour support de faux plafond 4G16 avec écrou à oreilles
Clip rapide à installer par torsion pour un point de montage par goujon fileté et écrou papillon sur les applications de profil en T d'un faux plafond.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6 avec écrou à oreilles

Le kit du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid, 4 embases
Comprend toutes les embases, quincaillerie et bâtis nécessaires pour une solution prête à monter permettant de construire un support d’équipement de 1 m.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de support d’équipement PYRAMID, 4 embases, 1257 mm

nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLK
Dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 1,5 ou 2 ou 3 mm.

Clip de fixation pour chemin de câble fil, pour installation existante
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Etrier de suspension pour chemin de câble fil, pour installation existante,M10

Support avec profil de montage réglable en hauteur nVent CADDY Pyramid ST
Permet de modifier l’élévation de la surface de montage jusqu’à 457 mm au-dessus de la surface du toit; disponible avec des longueurs de profil de montage utilisables de 254 mm ou 406 mm.

Écrou avec rondelle intégrée SNSW
Une combinaison d’une rondelle fendue et d’un écrou qui peuvent être installés à n’importe quel emplacement le long de la tige filetée. Idéale pour les travaux de rénovation où le démontage du trapèze existant n’est pas souhaité.

Profil de montage télescopique, pour montage existant
Le profil trapèzoïdale réglable réduit le coût total d'installation en rendant les travaux de rénovation rapides et simples.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Profil de montage télescopique 300-500 mm, pour montage existant, M10 Tige

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour chemin de câble
Offre une plate-forme de montage à 102 mm du sol, de longueur 140 mm, 254 mm ou 406 mm, et incluant les vis à clipser.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

nVent CADDY Quick Clip de renfort pour tige filetée
Dispositif de protection sismique qui s'enclenche, sans outil, dans le rail profil 41 et la tige filetée pour rigidifier la tige filetée contre les déformations induites par les séismes.

nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable
Collier Inox 2 vis isolé EPDM avec manchon double M8/M10 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier a deux vis, isolé pour tube 11-15mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 15-19mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 19-25mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 25-31mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 31-37mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 37-44mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 44-50mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 50-58mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 58-68mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 68-78mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 78-88mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 88-98mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 98-108mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 108-118mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 118-128mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 128-138mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 138-148mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 150-160mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 160-170mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 190-200mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 215-225mm, inox

Pince à sertir à batterie
Outil à batterie électrique permettant un sertissage sans effort et homogène.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Pince à sertir à batterie, #12, #18, #36 câble préétiré

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour câble tendu
Le système complet comprend un câble, un verrou et embout de fixation en acier ressort préassemblé pour suspendre les équipements sur câble tendu.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=1.5mm L=1m (19.5kg)
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=1.5mm L=2m (19.5kg)
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=1.5mm L=3m (19.5kg)
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=1.5mm L=5m (19.5kg)
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=2mm L=1m (44kg)
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=2mm L=2m (44kg)
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=2mm L=3m (44kg)
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=2mm L=5m (44kg)
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=3mm L=1m (70kg)
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=3mm L=2m (70kg)
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=3mm L=3m (70kg)
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=3mm L=5m (70kg)