Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH41147.jpg image

Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA

Sortie de câble réglable pour une gestion facile et sécurisée des câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA, PG
Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA, noir
PH41244.jpg image

Goujon d’ancrage, béton non fissuré

Cheville à expansion pour utilisation dans le béton non fissuré.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Goujon d’ancrage, béton non fissuré, filetage M10, 70 mm
PH22349.jpg image

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride

Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long de la poutre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 21-28 mm pour collier largeur 9 mm (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour collier largeur 9 mm (x 5)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour collier largeur 9 mm (x 5)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour collier largeur 9 mm (x 5)
PH4544.jpg image

Attache pour conduit sur bride H-PSM, montage latéral

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour conduit sur bride, montage latéral, OD 22-30 mm, rebord 8–14 mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 3-8mm, montage latéral, conduit 18-22mm
Attache IPN 2-3mm, conduit 18-22mm L
Attache IPN 8-14mm, conduit 18-22mm L
PH2397.jpg image

Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC

Collier à bande 2 trous à bord arrondi.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 3/4" Tuyau, 20 DN, 26,9mm
Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 1" Tuyau, 25 DN, 33,7mm
Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 42,2mm
Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 48,3mm
Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 2" Tuyau, 50 DN, 60,3 mm OD
PH2562.jpg image

Bande perforée ABP avec bord arrondi, charge moyenne

Bande perforée métallique pour supporter du câble ou de la gaine de ventilation .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande perforée bord arrondi, charge moyenne, acier, PG, 12 x 0,8 mm, trou 5 mm
Bande perforée ABP avec bord arrondi, charge moyenne, S304, 12 mm x 0,8 mm
Bande perforée ABP avec bord arrondi, charge moyenne, Acier, PG, 17 mm x 0,8 mm
PH3777.jpg image

300M Attache poutre universel

Reversible beam clamp for use with standard flange widths.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de poutre universelle, lisse, trou 9 mm, rebord max 18 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, lisse,trou 11 mm, rebord max 20 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, lisse,trou 13 mm, rebord max 26 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, lisse,trou 17 mm, rebord max 28 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, trou taraudé M10, rebord max 20 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, trou taraudé M12, rebord max 26 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, trou taraudé M6, rebord max 18 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, trou taraudé M8, rebord max 18 mm, electrozingué
PH22378.jpg image

Attache en C pour bride multifonctionnelle

Attache poutre en C à visser pour IPN de large épaisseur compatible avec les colliers type CR.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 4–20 mm, trou 14mm, galvanisé à chaud
Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 4–20 mm, trou 14mm, acier inoxydable
Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 17-30 mm, trou 14mm, galvanisé à chaud
Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 17-30 mm, trou 14mm, acier inoxydable
Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 30-45 mm, trou 14mm, galvanisé à chaud
Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 30-45 mm, trou 14mm, acier inoxydable
PH3864.jpg image

Embout fileté

Embout fileté.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Embout fileté, EG, M10 Tige, 25 mm
Embout fileté, EG, M10 Tige, 40 mm
Embout fileté, EG, M10 Tige, 60 mm
Embout fileté, EG, M10 Tige, 80 mm
Embout fileté M10 Tige, 90 mm, acier électrozingué
Embout fileté, EG, M10 Tige, 100 mm
Embout fileté M10 Tige, 150 mm, acier électrozingué
Embout fileté, EG, M8 Tige, 25 mm
Embout fileté, EG, M8 Tige, 40 mm
Embout fileté, EG, M8 Tige, 60 mm
Embout fileté M8 Tige, 70 mm, acier électrozingué
Embout fileté, EG, M8 Tige, 80 mm
Embout fileté, EG, M8 Tige, 100 mm
Embout fileté M8 Tige, 120 mm, acier électrozingué
Embout fileté M8 Tige, 150 mm, acier électrozingué
WBT Covers

Wire Basket Tray Cover

The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, stainless steel 304
nVent CADDY Superfix 243 M8

nVent CADDY Superfix 243 M8

Collier 1 vis isolé EPDM à fermeture rapide et manchon M8 pour tuyauterie métallique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8, 15–19 mm OD, 3/8" tube, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 21–23 mm OD, 1/2" tube, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 26-28 mm OD, 3/4" tube, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 32–35 mm OD, 1" tube, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 40–43 mm OD, 1 1/4" tube, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 48–52 mm OD, 1 1/2" tube, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8, 57-61 mm OD, 2" tube, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 12–14 mm OD, 1/4" tube, 8 DN
PH5609.jpg image

Attache pour profil de montage

Beam clamps for attaching strut channels to overhead beams.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour profil de montage, acier GC, rebord max 16 mm, trou 13 mm