Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH36058.jpg image

Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie

Deux tailles d’attaches permettent à des diamètres de tuyau extérieurs compris entre 12,7 et 60,3 mm d’être maintenus sur l'embase nVent CADDY Pyramid sans outil.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 12,7–22,4 mm OD
Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 21,3–60,3 mm OD
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10

Collier 2 vis isolé EPDM avec manchon double M8/M10 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier a deux vis, isolé pour tube 11-15mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 15-19mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 19-25mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 25-31mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 31-37mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 37-44mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 44-50mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 50-58mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 58-68mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 68-78mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 78-88mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 88-98mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 98-108mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 108-118mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 118-128mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 128-138mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 138-148mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 150-160mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 160-170mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 190-200mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 205-215mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 215-225mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis, isolé pour tube 239-250mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 265-275mm, inox
Collier a deux vis, isolé pour tube 309-319mm, inox
PH38830.jpg image

Écrou de profil à montage rapide, avec embout fileté

Accessoire de fixation pour rails 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou de profil strut à montage rapide, avec embout fileté, M10 Tige, 22 mm
Écrou de profil strut à montage rapide, avec embout fileté, M8 Tige, 26 mm
PH39295.jpg image

nVent CADDY Macrofix collier non isolé pour gaine de ventilation

Suspension de conduit à fermeture rapide avec écrou combiné fileté ; à utiliser avec une gaine de ventilation ronde.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 100mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 125mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 150mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 160mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 200mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 250mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 315mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 355mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 400mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 450mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 500mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 630mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 800mm
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation non-isolé 1000mm
PH39095.jpg image

Clip de sécurité RS pour installation existante

Clip de sécurité rétrofit à 1 trou dimensionné pour s'adapter à plusieurs longueurs et à 4 tailles de tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sangle de sécurité RS pour installation existante, 165,1 mm
Sangle de sécurité RS pour installation existante, 215,9 mm
Sangle de sécurité RS pour installation existante, 266,7 mm
Sangle de sécurité RS pour installation existante, 317,5 mm
Sangle de sécurité RS pour installation existante, 368,3 mm
Sangle de sécurité RS pour installation existante, 419,1 mm
Sangle de sécurité RS pour installation existante, 469,9 mm
PH38719.jpg image

nVent CADDY Macrofix Non Isolé M8/M10, acier inoxydable

Collier Inox 2 vis non isolé avec manchon double M8/M10 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier a deux vis, non-isolé pour tube 15-19mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé pour tube 19-23mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé pour tube 23-29mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé pour tube 29-35mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé pour tube 35-41mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé pour tube 41-48mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé pour tube 48-54mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé pour tube 54-62mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé pour tube 62-72mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé pour tube 73-83mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé pour tube 83-93mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé, tube 93-103mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé, tube 103-113mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé, tube 113-123mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé, tube 123-133mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé, tube 133-143mm,inox
nVent CADDY Macrofix Non Isolé M8/M10, acier inoxydable, 143–153 mm OD
Collier a deux vis, non-isolé, tube 155-165mm,inox
Collier a deux vis, non-isolé, tube 165-175mm,inox
nVent CADDY Macrofix Non Isolé M8/M10, acier inoxydable, 195–205 mm OD
Collier a deux vis, pour tube 210-220mm, M8/M10,inox
nVent CADDY Macrofix Non Isolé M8/M10, acier inoxydable, 220–230 mm OD
PH39745.jpg image

Verrou pour câble tendu nVent CADDY Speed Link

Verrous sans clé, faciles à utiliser, permettent l'installation personnalisée du système de câble tendu nVent CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Paire de verrou, type SLK, pour câble tendu horizontal Speed Link 6mm
PH39746.jpg image

Écrou à anneau

Anneau universel à monter sur une cheville d'ancrage pour l'installation de câble tendu CADDY Speed Link sur une structure en béton.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ecrou à anneau M12 pour câble tendu horizontal nVent CADDY Speed Link
PH39916.jpg image

Équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

Équerre pour fixation directe. La conception comprend un insert en nylon rendant l'ensemble compatible avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires sur le marché pour une installation plus sûre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Equerre à clouer 50x25.5mm, trou 7.1mm
PH41168.jpg image

Chemin de câble filaire PEMSA Rapide

Solution de chemin d’accès continu avec technologie Rapide pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100mm x 100mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100 mm x 100 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100mm x 150mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100 mm x 150 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100mm x 200mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100 mm x 200 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100mm x 300mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100 mm x 300 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100mm x 400mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100 mm x 400 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100mm x 450mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100 mm x 450 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100mm x 500mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100 mm x 500 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100mm x 600mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 100 mm x 600 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60mm x 100mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60 mm x 100 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60mm x 150mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60 mm x 150 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60mm x 200mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60 mm x 200 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60mm x 300mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60 mm x 300 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60mm x 400mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60 mm x 400 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 450 mm
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60 mm x 450 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60mm x 500mm x 3000mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60 mm x 500 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 600 mm
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60 mm x 600 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60mm x 60mm x 3000mm, noir
PH41141.jpg image

Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA

Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour une installation rapide et sécurisée au plafond ou sur rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 165 mm
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 200 mm
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 265 mm
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 365 mm
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 465 mm
PH41152.jpg image

Éclisse renforcée pour chemin de câble filaire PEMSA

Fournit une éclisse robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA, noir
Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA