Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

C Bracket 4

Support en C pour chemin de câbles

Le support en C pour chemin de câbles nVent CADDY rationalise l'installation des systèmes de chemin de câbles à deux niveaux.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support en C pour chemin de câbles, 304,8 mm, électrogalvanisé
Support en C pour chemin de câbles, 304,8 mm, zinc noir, électrogalvanisé
Support en C pour chemin de câbles, 457,2 mm, électrogalvanisé
Support en C pour chemin de câbles, 457,2 mm, noir, électrogalvanisé
Support en C pour chemin de câbles, 101,6 mm, électrogalvanisé
Support de chemin de câbles WBT Performance, support en C, 101,6 mm, noir
Support en C pour chemin de câbles, 152,4 mm, électrogalvanisé
Support en C pour chemin de câbles, 152,4 mm, noir, électrogalvanisé
Support en C pour chemin de câbles, 203,2 mm, électrogalvanisé
Support en C pour chemin de câbles, 203,2 mm, noir, électrogalvanisé
BAR SPLICE

Wire Basket Tray Bar Splice

The nVent CADDY Wire Basket Tray Bar Splice offers a versatile solution for joining straight sections and fittings within shaped wire basket tray systems.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Bar Splice Electrogalvanized
Wire Basket Tray Bar Splice, Black Zinc, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Bar Splice Kit Electrogalvanized
Wire Basket Tray Bar Splice Kit, Black Zinc, Electrogalvanized
nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means

nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means

The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support boîtier télescopique, embout 400-635 mm, prof. boîtier 38, 54, 63,5 mm
PH22643.jpg image

Ecrou de profil permettant de rigidifier une tige filetée à l'aide d'un profil de montage

Fixe le canal de rail de montage à plusieurs tailles de tiges filetées pour le renforcement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ecrou de profil permettant de rigidifier une tige filetée à l'aide d'un profil A
PH4546.jpg image

Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté

Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre type IPN. Les multiples points de fixation et l'embout fileté intégré offrent flexibilité et accessibilité à l'installateur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache poutre 21-28 mm avec tige filetée M6x11mm (x 100)
PH39850.jpg image

Collier clevis 401

Collier avec partie basse pivotante.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier clevis 401, EG, PG, 1/2" Tuyau, 15 DN, 21 mm OD, M10 Tige
Collier clevis 401, EG, PG, 3/4" Tuyau, 20 DN, 27 mm OD, M10 Tige
Collier clevis 401, EG, PG, 1" Tuyau, 25 DN, 34 mm OD, M10 Tige
Collier clevis 401, EG, PG, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 43 mm OD, M10 Tige
Collier clevis 401, EG, PG, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 48 mm OD, M10 Tige
Collier clevis 401, EG, PG, 2" Tuyau, 50 DN, 60 mm OD, M10 Tige
Collier clevis 401, EG, PG, 2 1/2" Tuyau, 65 DN, 76 mm OD, M12 Tige
Collier clevis 401, EG, PG, 3" Tuyau, 80 DN, 89 mm OD, M12 Tige
Collier clevis 401, EG, PG, 5" Tuyau, 125 DN, 140 mm OD, M16 Tige
Collier clevis, électrozingué, tuyau 6", DN 100, OD 165 mm, tige M20
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile

Collier 2 vis à fermeture rapide non isolé pour tuyauterie métallique et plastique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 20-21mm,M10, EZ
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 25-26,9mm,M10,EZ
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 32-33,8mm,M10,EZ
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 40-42,4mm,M10,EZ
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 48,3-50mm,M10,EZ
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 60,3-63mm,M10,EZ
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 88,9-90mm,M10,EZ
Speed Link SLK with Shot-Fire Bracket

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à clouer

Filin de suspension avec embout angle droit, facile à régler et à installer rapidement à l'aide de cloueur à poudre sur surface béton.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à clouer, 1,5 mm Câble, 5 m Longueur
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à clouer, 2 mm Câble, 2 m Longueur
PH5335.jpg image

Pince crampon pour poutre latérale en acier 325M

Equerre pour fixation au mur, poutre et poutrelles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Equerre 90º mural pour fixation tige fileté M10 avec trou 11mm,galvanisé à chaud
Equerre 90º mural pour fixation tige fileté M12 avec trou 14mm,galvanisé à chaud
PH38159.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type bascule

Filin de suspension à bascule avec un dispositif de verrouillage esthétique avec embout fileté M6. Le système est idéal pour supporter lignes d'éclairage et signalisation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link, avec embout type bascule, câble 1,5mm x 2m,M6
PH38404.jpg image

Profil de montage télescopique​, sans écrou

Rail profil 41 télescopique pour montage rapide type trapèze.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Profil de montage télescopique 300-500 mm​, sans écrou
PH38448.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet

Filin de suspension à embout crochet avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet, 2 mm Câble, 1 m Longueur
Système de suspension Speed Link pour trapeze,embout à crochet,câble 2,0mm x 10m
Système de suspension Speed Link pour trapeze, embout à crochet,câble 2,0mm x 2m
nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet, 3 mm Câble, 1 m Longueur
Système de suspension Speed Link pour trapeze,embout à crochet,câble 3,0mm x 10m
Système de suspension Speed Link pour trapeze, embout à crochet,câble 3,0mm x 3m
Système de suspension Speed Link pour trapeze, embout à crochet,câble 3,0mm x 5m
nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet, 3 mm Câble, 7 m Longueur