Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

Oval Pipe Clamp with Nut

Collier de serrage ovale avec écrou

Collier ovale 2 vis à double manchon M8/M10 pour double tube isolé de panneau solaire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier a deux vis, ovale pour chauffe eau solaire, DN10/12, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, ovale pour chauffe eau solaire, DN12/15, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, ovale pour chauffe eau solaire, DN16/18, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, ovale pour chauffe eau solaire, DN20, M8/M10, EZ
Collier a deux vis, ovale pour chauffe eau solaire, DN25, M8/M10, EZ
PH5612.jpg image

Système de support pour pancarte ESS UHS avec sangle

Support de signalétique à instalation rapide avec sangle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de support pour pancarte ESS UHS avec sangle
PH3772.jpg image

Fixation pour gaine de ventilation carrée EQLS avec réducteur de son, en forme de L

Support de fixation de ventilation avec silenbloc EPDM pour gaine rectangulaire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation pour gaine de ventilation carrée EQLS avec réducteur de son 50mm
Fixation pour gaine de ventilation carrée EQLS avec réducteur de son 85mm
PH34272.jpg image

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire

Attache sismique idéale pour retenir les conduites secondaires de 25 mm à 50 mm à l'aide de tiges filetées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire, 1" Tuyau, 25 DN
Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire, 1 1/4" Tuyau, 32 DN
Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire, 1 1/2" Tuyau, 40 DN
Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire, 2" Tuyau, 50 DN
PH34557.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet

Filin de suspension à crochet avec un dispositif de verrouillage esthétique avec embout fileté M6. Le système est idéal pour supporter lignes d'éclairage et signalisation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 1 m,M6
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 2 m,M6
PH31773.jpg image

Support signalétique pour poteau rond, un trou

Support signalétique pour poteau rond, 1 trou.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support signalétique pour poteau rond, trou taraudé M8
PH22399.jpg image

Boucle de bande pour charge lourde

Boucle pour bande type Fixoband pour charge lourde.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Agrafe pour feuillard de cerclage 10mm, acier inoxydable
Agrafe pour feuillard de cerclage 12mm, acier inoxydable
Arafe pour feuillard de cerclage 16mm, acier inoxydable
Agrafe pour feuillard de cerclage 20mm, acier inoxydable
PH31703.jpg image

Douille de fixation nVent CADDY Rod Lock

Vis à béton femelle filetée innovante conçue pour simplifier l'installation des assemblages par tige filetée grâce à sa technologie brevetée push-to-install nVent CADDY Rod Lock. Idéal pour la préfabrication.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Douille de fixation Rod Lock, tige M10, percage 8 mm, 290 kg
Douille de fixation Rod Lock, tige M8, percage 8 mm, 290 kg
PH19635.jpg image

Attache pour profil de montage ESC

Attache pour fixer le point d'appui du câble métallique ou de la chaîne au rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour profil de montage ESC, Lisse
PH22316.jpg image

Support pour plafonds trapézoïdaux OCDC

Clip de suspension pour support à clipser avec trou non fileté ; à utiliser avec une chaîne ou un câble.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache profilé trapézoidal sans perçage, fixation chainette ou filin
PH34474.jpg image

Attache de poutre nVent CADDY Rod Lock

Pince à poutre innovante conçue pour simplifier l'installation d'assemblage par tiges filetées grâce à sa technologie brevetée Push-to-Install nVent CADDY Rod Lock. Idéal pour la préfabrication.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de poutre Rod Lock, tige M10, ép rebord 3-10 mm
Attache de poutre Rod Lock, tige M8, ép rebord 3-10 mm
PH33233.jpg image

Embase pour bâti en H nVent CADDY Pyramid

L’embase individuelle avec écrou de profil préinstallé donne la possibilité de créer un bâti personnalisé en ajoutant simplement la quicaillerie et les longueurs appropriées de profil de montage nécessaires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Embase pour bâti en H Pyramid, mousse