Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH35358.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet

Filin de suspension forme Y à embout crochets facile à régler et à installer rapidement . Ideal pour l'installation de chemin de cable à fil.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Filin réglable 2 mm x 2 m avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet
Filin réglable 2 mm x 3 m avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet
PH40460.jpg image

Écrou rail rapide nVent CADDY

Écrou rail rapide en une seule pièce bénéficiant de la technologie de « montage par pression » pour une fixation rapide des tiges filetées et boulons sur rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou rail M8 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm
Écrou rail M10 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm
Écrou rail M12 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm
PH39947.jpg image

Insert pour cloueurs à gaz ou à batterie

Insert en nylon pour la fixation directe de composants fragiles en plastique tels que des boîtiers électriques. Compatible avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires sur le marché pour une installation plus sûre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rondelle nylon à clouer
PH41413.jpg image

Outil pour chevilles à frapper

Outil d'installation pour cheville d'ancrage à frapper.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Outil pour chevilles à frapper, M10 Tige, 40 mm
Outil pour cheville à frapper M12
Outil pour chevilles à frapper, M6 Tige, 30 mm
PH5507.jpg image

Collier de serrage avec attache isolée SIT et embouts en caoutchouc

Collier 2 vis Isolé manchon combi pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier froid à manchette élastomère, tube 10mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 12mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 16mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 18mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 22mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 27mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 28mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 34mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 35mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 42mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 49mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 54mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 60mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 76mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 89mm, isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 108mm,isolation 13mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 10mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 12mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 16mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 18mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 21mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 22mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 27mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 28mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 34mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 35mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 42mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 49mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 54mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 60mm, isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 76mm,isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 89mm,isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 108mm,isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 114mm,isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 139mm,isolation 19mm
Collier froid à manchette élastomère, tube 168mm,isolation 19mm
Vertical Up

Wire Basket Tray Vertical Up

The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Up assists in the management of low-voltage cabling systems when transitioning from a horizontal to a vertical application.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Vertical Up, Electrogalvanized
PH35357.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type bascule

Filin de suspension forme Y à embout bascule facile à régler et à installer rapidement . Ideal pour l'installation de luminaires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type bascule, 2 mm Câble, 7 m Longueur, 0,3 m Y Longueur
PH39082.jpg image

Support Structurel Universel, renfort par profil de montage

Permet de fixer du profil de montage, utilisé comme renfort parasismique, à la structure.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support Structurel Universel, renfort par profil de montage, 14,3 mm Trou
Support Structurel Universel, renfort par profil de montage, 20,6 mm Trou
PH34334.jpg image

Attache pour support de faux plafond avec embout fileté 4J15, grille étroite

Clip rapide pour installer un point de montage par embout fileté sur les profils en T, grille étroite, d'un faux-plafond.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour support de faux plafond T15 avec embout fileté M6
PH4592.jpg image

Écrou à sertir nVent CADDY Superklip IN

Insert nut for nVent CADDY Superklip series.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ecrou à sertir nVent CADDY Superklip IN, M6 Tige, electrozingué
Ecrou à sertir nVent CADDY Superklip IN, M8 Tige, electrozingué
PH5492.jpg image

Cheville à expansion en laiton

Cheville à expansion en laiton pour applications béton et brique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cheville à expansion en laiton, vis M10, 34 mm
Cheville à expansion en laiton, vis M6, 22 mm
Cheville à expansion en laiton, vis M8, 30 mm
PH3999.jpg image

Vis à œillet pour béton

Vis à Œillet pour fixation sans cheville dans le béton pour mise en place de système de filin de suspension CADDY Speed Link - Livré avec adaptateur pour visseuse.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis à œillet pour béton, 6,5 mm Trou, H6 Vis