Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH33550.jpg image

Attache encliquetable solaire

Clip attache bord de tôle pour installation de 2 câbles sur structure métallique pour application photovoltaique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache bord de tôle 1,5-2mm,câble 5-7mm pour panneaux solaires
PH39159.jpg image

Support universel nVent CADDY Pyramid

Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 102 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs de 140 mm, 254 mm ou 406 mm et des écrous captifs en acier inoxydable afin de s’adapter à tous types d'applications.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support universel 254x102mm, 2xM10
Support universel 406x102mm, 2xM10
Support universel 140x102mm, 3xM10
PH38771.jpg image

Insert pour pontet de fixation métallique

Innovant, low profile cable support for installations where space is a premium that meets all requirements for path of egress. Ideal for routing around other trades, i.e. HVAC, Mécanique, Plumbing.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Insert "tenue au feu" pour pontet de fixation métallique
PH34471.jpg image

Collier poire 115M pour charge moyenne

Collier poire avec Douille de fixation à bord arrondie série 115 pour tuyauterie métallique et plastique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier poire 115M pour charge moyenne, 1/2" Tuyau, 15 DN, 21,3 mm OD, M10 Tige
Collier poire 115M pour charge moyenne, 3/4" Tuyau, 20 DN, 26,9 mm OD, M10 Tige
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 1", 25 DN, 33,7 mm, tige M10
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 1 1/4", 32 DN, 42,4 mm, tige M10
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 1 1/2", 40 DN, 48,3 mm, tige M10
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 2", 50 DN, 60,3 mm, tige M10
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 2 1/2", 65 DN, 76 mm, tige M10
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 3", 80 DN, 89 mm, tige M10
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 4", 100 DN, 114 mm, tige M10
Collier poire 115M pour charge moyenne, 5" Tuyau, 125 DN, 140 mm OD, M12 Tige
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 6", 150 DN, 165 mm, tige M12
Collier poire 115M pour charge moyenne, 8" Tuyau, 200 DN, 219 mm OD, M12 Tige
PH5986.jpg image

Attache de poutre BC200/BC400

Pince de poutre polyvalente avec trous filetés inférieurs et latéraux pour diverses méthodes de fixation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de poutre, tige M6, rebord max 16 mm
PH5487.jpg image

Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF

Manchon réducteur pour tige filetée - Male/ femelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M10 Tige 1, M12 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M10 Tige 1, M8 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M12 Tige 1, M10 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M12 Tige 1, M8 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M6 Tige 1, M8 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M8 Tige 1, M10 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M8 Tige 1, M12 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M8 Tige 1, M6 Tige 2
PH41252.jpg image

Cheville à frapper avec collerette

Cheville à frapper à bride pour applications béton.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cheville à frapper avec collerette, taraudé M10
Cheville à frapper avec collerette, taraudé M12
Cheville à frapper avec collerette, M6 Trou
Cheville à frapper avec collerette, taraudé M8
PH22341.jpg image

Attache tige à panne en « C » J-TI/T

Attache à frapper; la fixation conçue pour installer un montage par tige fieltée M6 sur une panne en C.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache tige à panne en C, acier ressort, trou taraudé M10, rebord 1,5–4 mm
Attache tige à panne en C, acier ressort, trou taraudé M10, rebord 4-6 mm
Attache tige à panne en C, acier ressort, trou taraudé M8, rebord 4-6 mm
PH1780.jpg image

Protection à angle droit pour gaines de ventilation

Protection à angle droit pour gaine de ventilation pour l'installation du système de filin de suspension CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Protection à angle droit pour gaines de ventilation
PH41418.jpg image

Crochet en J amélioré nVent CADDY Cat HP

Combine la technologie Versa-Mount avec une base large et un rayon de courbure généreux pour le support non continu de faisceaux de câbles de données haute performance et des câbles de fibre optique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support en J, câbles de données,dia 33mm, pré-galvanisé
Support en J, câbles de données,dia 50mm, pré-galvanisé
PH38648.jpg image

Support Structurel Universel

La conception universelle de ce produit lui permet de se fixer directement sur le béton, le bois, les adaptateurs pour poutrelle ou pour poutres en I.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support universel pour structure estampé, Trou 14,3 mm, électrogalvanisé
Support universel pour structure estampé, Trou 17 mm, électrogalvanisé
PH34590.jpg image

L'agrafe du support d'équipement nVent CADDY Pyramid

Attache permettant de fixer fermement les équipements mécaniques lourds lors de la création d’un bâti personnalisé à partir de profils de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
L'agrafe du support d'équipement nVent CADDY Pyramid