Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH39155.jpg image

Charnière sismique préassemblée pour profil de montage

Permet de fixer un renfort parasismique en profil de montage parallèlement à la structure.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Charnière sismique préassemblée pour profil de montage, 14,3 mm Trou
Charnière sismique préassemblée pour profil de montage, 20,6 mm Trou
PH40100.jpg image

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache de panne en "C"

Attache à frapper, rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur poutrelles et IPN à l'aide de la technologie de montage par pression.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache panne 1,5-4mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
PH41150.jpg image

Support au sol pour chemin de câble filaire PEMSA

Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour des installations sous plancher rapides et sûres.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support au sol pour chemin de câble filaire PEMSA, PVC rouge
PH5627.jpg image

Attache serre-câbles SC

Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits sur structure métallique type IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 15-18 mm en acier ressort (x 25)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 19-24 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 19-24 mm en acier ressort (x 25)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 25)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 8-9 mm en acier ressort (x 100)
Attache serre-câble, rebord 4–7 mm, OD 15–18 mm
Attache serre-câbles SC, 4–7 mm Rebord, 15–18 mm OD
Attache serre-câble, rebord 4–7 mm, OD 19–24 mm
Attache serre-câble, bride 4–7 mm, 19–24 mm, lot de 25
Attache serre-câble, rebord 4–7 mm, OD 25–32 mm
Attache serre-câbles SC, 4–7 mm Rebord, 25–32 mm OD
Attache serre-câbles SC, 4–7 mm Rebord, 8–9 mm OD
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 15-18 mm en acier ressort (x 25)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 19-24 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 19-24 mm en acier ressort (x 25)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 25)
PH2477.jpg image

Grande rondelle

Accessoires, visserie, boulonnerie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rondelle carrossier 28mm trou 6,4mm, électrogalvanisé
Rondelle carrossier 28mm trou 8,4mm, électrogalvanisé
Rondelle carrossier 40mm trou 8,4mm, électrogalvanisé
Rondelle carrossier 28mm trou 10,5mm, électrogalvanisé
Rondelle carrossier 40mm trou 10,5mm, électrogalvanisé
Rondelle carrossier 40mm trou 13mm, électrogalvanisé
Rondelle carrossier 40mm trou 17mm, électrogalvanisé
PH5488.jpg image

Manchon de réduction de tige RFF

Manchon réducteur pour tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Manchon de réduction de tige RFF, M10 Tige 1, M12 Tige 2
Manchon de réduction de tige RFF, M8 Tige 1, M10 Tige 2
Manchon de réduction de tige RFF, M8 Tige 1, M12 Tige 2
PH41250.jpg image

Cheville à frapper

Cheville à frapper pour applications béton.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cheville à frapper, M10 x 40 mm, acier électrozingué
Cheville à frapper, S316, M10 Trou, 40 mm
Cheville à frapper M12X50mm, Electrozingué
Cheville à frapper, M6 x 30 mm, acier électrozingué
Cheville à frapper, M8 x 30 mm, acier électrozingué
Cheville à frapper, S316, M8 Trou, 30 mm
PH5614.jpg image

Sangle ESS ST

Bande pour support signalétique de tuyauterie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sangle ESS ST pour support pancarte
WBT Label Clip

Wire Basket Tray Label Clip

The nVent CADDY Wire Basket Tray Label Clip helps clearly mark cable bundles for fast and accurate identification.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Label Clip
PH34591.jpg image

L'embase du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid

L’embase individuelle avec pied réglable en hauteur de 305 mm à 457 mm offre la possibilité de créer son propre support d’équipement avec profil de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
L'embase du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid
Wire Rope Cutter, CSBC48

Coupe-câbles

Pince coupe-câble, à bec de perroquet conçu pour couper avec précision, sans effilochage, le câble CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coupe-câbles, #36 câble préétiré, 6 mm Max. Diamètre du Câble
PH35356.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type bascule

Filin de suspension avec emboutbascule, facile à régler et à installer rapidement principalment dans le cas de luminaire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout type bascule, câble 1,5mm x 10 m
Système de suspension Speed Link avec embout type bascule, câble 1,5mm x 1 m
Système de suspension Speed Link avec embout bascule, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout type bascule, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout type bascule, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link avec embout type bascule, câble 1,5mm x 5 m