Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH35355.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout fileté

Filin de suspension avec embout fileté M6 ou M8 ou M10, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M6, câble 1,5mm x 1 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M8, câble 1,5mm x 1 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M6, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M8, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M6, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M8, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M8, câble 2,0mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M8, câble 2,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M6, câble 2,0mm x 5 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M8, câble 2,0mm x 5 m
PH41143.jpg image

Support central pour chemin de câble filaire PEMSA

Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8-M10
Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, trou fileté M8-M10
Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M6
PH5481.jpg image

Rondelle plate

Accessoires, visserie, boulonnerie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rondelle plate, Acier electrozingué, trou 6,4mm
Rondelle plate, Acier inoxydable, trou 6,4mm
Rondelle plate, Acier electrozingué, trou 8,4mm
Rondelle plate, Acier inoxydable, trou 8,4mm
Rondelle plate, Acier electrozingué, trou 10,5mm
Rondelle plate, Acier galvanisé a chaud, trou 10,5mm
Rondelle plate, Acier inoxydable, trou 10,5mm
Rondelle plate, Acier electrozingué, trou 13mm
PH5337.jpg image

Support de tige douille à œil décalée en acier 38

Fixation filetée pour la fixation décalée aux murs, poutres et solives.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de tige douille à œil décalée en acier 38, M10 Tige
PH5450.jpg image

Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tuyau fileté

Platine support pour fixer le tube fileté directement sur les surfaces.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tuyau fileté, 1/2" Pas de vis, 120 mm
Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tuyau fileté, 1/2" Pas de vis, 80 mm
VDF Torx Wood-to-Metal Screw

Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX®

Vis à bois - goujon métrique avec tete TORX.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M10 Vis, 50 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M10 Vis, 60 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M10 Vis, 80 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, acier, EG, vis M10, 100 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, S304, vis M10, 100 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M10 Vis, 120 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M10 Vis, 150 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M12 Vis, 120 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M8 Vis, 50 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, S304, vis M8, 50 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M8 Vis, 60 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M8 Vis, 70 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, acier, électrozingué, vis M8, 80 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, S304, vis M8, 80 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, acier, EG, vis M8, 100 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, acier, électrozingué, vis M8, 120 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M8 Vis, 150 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M8 Vis, 200 mm
PH5511.jpg image

Connecteur de filetage de tuyaux

Connecteur pour filetage 1/2" - compatible pour les colliers PX nVent CADDY.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Connecteur de filetage de collier lourd type PX, pas de vis 1/2", électrozingué
Connecteur de filetage de collier lourd type PX, pas de vis 1/2", inox
PH3004.jpg image

Vis autoperceuse et autotaraudeuse SMS8

Industry standard sheet metal screw.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis autoperceuse et autotaraudeuse, vis 4,2 mm, vis 12 mm
PH22491.jpg image

Charnière sismique pour profil de montage

Charnière sismique qui convient parfaitement pour fixer des attaches stabilisatrices à des supports de système mécaniques, électriques et de plomberie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Charnière sismique pour profil de montage, 14 mm Trou 1, 11 mm Trou 2
Charnière sismique pour profil de montage, 14 mm Trou 1, 14 mm Trou 2
Charnière sismique pour profil de montage, 14 mm Trou 1, 17 mm Trou 2
Charnière sismique pour profil de montage, 14 mm Trou 1, 21 mm Trou 2
PH38756.jpg image

Pince coupe câble

Pince coupe-câble, à bec de perroquet conçu pour couper avec précision, sans effilochage, le câble CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Pince coupe câble pour filin acier 3,2mm max
PH6051.jpg image

Attache poutre EBC

Attache pourtre à visser légère EBC.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et tige filetée M6 à M10 (x 100)
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et tige filetée M6 à M10 (x 25)
nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor

nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d’ancrage

Filin de suspension à cale d'ancrage facile à régler et à installer rapidement sur structures béton.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec goujon d'ancrage, filin 1,5 mm x 2m, 20kg
Système de suspension Speed Link avec goujon d'ancrage, filin 1,5 mm x 3m, 20kg
Système de suspension Speed Link avec goujon d'ancrage, filin 2,0 mm x 2m, 45kg
Système de suspension Speed Link avec goujon d'ancrage, filin 2,0 mm x 3m, 45kg