Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH5592.jpg image

Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée

Platine support pour fixer la tige fileté directement sur les surfaces.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée, Acier, EG, M10 Tige
Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée, Acier, EG, M10 Tige, 80 mm
Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée, Acier, EG, M12 Tige
Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée, Acier, EG, M8, M10 Tige
Platine avec manchon à 2 trous pour tige filetée, EZ, M8, tige M10, 80 mm
PH22377.jpg image

Boulon à œillet OSM

Boulon à œillet. Permet l'installation de filin de suspension ou chainette.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Boulon à œillet OSM, M10 Vis, 14 mm dia
Boulon à œillet OSM, vis M8, diam 12 mm
PH5472.jpg image

Outil de perçage pour goujons VDF C

Outil de perçage pour gonjon VDF C.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Outil de perçage pour goujons VDF, embout M10
Outil de perçage pour goujons VDF, embout M8
PH5483.jpg image

Écrou carré universel

Accessoires, visserie, boulonnerie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou carré universel, M10 Tige
Écrou carré universel, M6 Tige
Écrou carré universel, M8 Tige
PH5596.jpg image

Cheville à bascule MTVB avec rondelle en caoutchouc

Cheville à bascule à ressort MTSB avec rondelle et caoutchouc.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cheville à bascule avec rondelle en caoutchouc, tige M10, 100 mm
Cheville à bascule avec rondelle en caoutchouc, tige M10, 200 mm
Cheville à bascule avec rondelle en caoutchouc, tige M8, 100 mm
Cheville à bascule avec rondelle en caoutchouc, tige M8, 200 mm
PH5637.jpg image

Fixation de gaine de ventilation ronde et pliable avec réducteur de son, en forme de V

Fixation de suspension pour conduit de ventilation EPDM pour gaine ronde.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation gaine de ventilation ronde/pliable avec réducteur de son, en forme de V
PH19887.jpg image

Equerre de fixation à applications variées

Fixation sismique pour structures en béton ou en bois qui répartit la charge sur deux ancrages.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Equerre de fixation à applications variées, 14 mm Trou 1, 14 mm Trou 2
Equerre de fixation à applications variées, 20 mm Trou 1, 14 mm Trou 2
PH31697.jpg image

Écrou de profil nVent CADDY Rod Lock

​Solution simple pour les installations de trapèzes multi-niveaux ou pendards. Conçu pour une utilisation de profil de montage avec côté ouvert vers le haut ou vers le bas.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou de profilé rapide Rod Lock, tige M10, 375 kg
Écrou de profilé rapide Rod Lock, tige M8, 275 kg
PH5744.jpg image

Bobine

Les bobines de câble aviation galvanisé permettent aux installateurs de personnaliser les installations du systèmes nVent CADDY Speed Link - A installer avec les verrous SLK ou SLD OU SLS nVent CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bobine de filin diam 1,5 mm, acier electrozingué, 300 m long
Bobine de filin diam 1,5 mm, acier electrozingué, 50 m long
Bobine de filin diam 2 mm, acier electrozingué, 300 m long
Bobine de filin diam 2 mm, acier electrozingué, 100 m long
Bobine de filin diam 3 mm, acier electrozingué, 300 m long
WBT Underfloor Support

Wire Basket Tray Independent Underfloor Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Independent Underfloor Support creates a method for routing wire basket trays beneath the floor with independent structural support.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 101x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 152x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 203x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 304x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 457x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 609x558mm, Pregalvanized
WBT Bround Bolt

Wire Basket Tray Ground Bolt

The nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Bolt is a robust solution designed to ensure reliable grounding in cable tray installations.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ground Bolt
WBT Cable Dropout

Wire Basket Tray Drop Out

The nVent CADDY Wire Basket Tray Drop Out is a versatile solution for creating cable management exits in cable tray.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Dropout, 50X101mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 101X101 mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 152X252mm, ABS