All Products
Produits | 306 résultats (1627 articles)

Fixation murale pour conduit
Facile à installer, pousser dans le support de conduit qui offre stabilité et sécurité. Idéal pour un montage mural ou en combinaison avec de nombreuses fixations CADDY.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation murale pour conduit, 18–30 mm, trou 7 mm

Attache de poutre pour conduit BC-MSM, montage latéral
Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits monté sur le côté à utiliser sur les IPN standard.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 30-35 mm, lateral
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 35-42 mm, lateral
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 42-50 mm, lateral
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 50-60 mm, lateral
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 14-18 mm, lateral
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 18-30 mm, lateral

Wire Basket Tray Washer Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support offers a seamless way to mount cable trays in continuous pathways.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Washer Support, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Washer Support, Black Zinc, Electrogalvanized

Wire Basket Tray Vertical Down
The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Down maintains the proper bend radius of high-performance cables as they transition from the end or side of the cable tray.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Vertical Down, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Vertical Down, Black, Electrogalvanized

Pontet de fixation métallique pour câbles
Support de câbles innovant et discret. Idela pour les installations dans un espace restreint. Également un moyen efficace de passer le long des murs ou d'autres éléments verticaux.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Attache antisismique pour luminaire
Fixe les dispositifs d'éclairage fluorescent aux éléments de la charpente du plafond et contribue à renforcer l'intégrité du système de profils en T.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache antisismique pour luminaire, Une attache 0,61 x 0,61 m

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle
Filin de suspension avec embout boucle, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 1,5 mm x 1m
Système de suspension Speed Link avec embout boucle, câble, 1,5 mm x 1m
Système de suspension Speed Link avec embout boucle, câble, 1,5 mm x 2m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 1,5 mm x 2m
Système de suspension Speed Link avec embout boucle, câble, 1,5 mm x 3m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 1,5 mm x 3m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 1,5 mm x 5m
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle, 1,5 mm Câble, 5 m Longueur
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 2 mm x 10m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 2 mm x 1m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 2 mm x 2m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 2 mm x 3m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 2 mm x 5m
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle, 2 mm Câble, 7 m Longueur
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 3 mm x 10m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 3 mm x 2m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 3 mm x 3m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 3 mm x 5m

Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze
Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à poutre
Pince rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur poutrelles et IPN à l'aide de la technologie de montage par pression.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache poutre en acier ressort pour tige filetée M6 avec montage pression.

Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée utilisant la technologie de montage rapide.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8-M10

Collier clevis 410 pour charge légère
Collier avec partie basse pivotante pour charges légères.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier clevis 410 pour charge légère, 1" Tuyau, 25 DN, 34 mm OD, M10 Tige
Collier clevis 410 pour charge légère, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 43 mm OD, M10 Tige
Collier clevis 410 pour charge légère, 2" Tuyau, 50 DN, 60 mm OD, M10 Tige
Collier clevis 410 pour charge légère, 2 1/2" Tuyau, 65 DN, 73 mm OD, M12 Tige
Collier clevis 410 pour charge légère, 3" Tuyau, 80 DN, 89 mm OD, M12 Tige
Collier clevis 410 pour charge légère, 4" Tuyau, 100 DN, 114 mm OD, M16 Tige
Collier clevis 410 pour charge légère, 5" Tuyau, 125 DN, 140 mm OD, M16 Tige
Collier clevis 410 pour charge légère, 6" Tuyau, 150 DN, 165 mm OD, M20 Tige
Collier clevis 410 pour charge légère, 8" Tuyau, 200 DN, 219 mm OD, M20 Tige

Poinçon de remplacement pour outil de perforation de bardage trapézoïdal de toit
Poinçon de remplacement pour l'outil de perforation de bac acier TDHP.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Poinçon de remplacement pour outil de perforation de bardage trapézoïdal de toit