All Products
Produits | 306 résultats (1627 articles)

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet
Filin de suspension avec embout crochet, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 1 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 10 m
Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 5 m
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet, 1,5 mm Câble, 5 m Longueur
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 2,0mm x 1 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 2,0mm x 10 m
Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 2,0mm x 2 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 2,0mm x 2 m
Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 2,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 2,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 2,0mm x 5 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 3,0mm x 1 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 3,0mm x 10 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 3,0mm x 2 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 3,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 3,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 3,0mm x 5 m
Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 3,0mm x 5 m

Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK, avec Pince Coupe Câble incluse
Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et les dispositifs de verrouillage sans clé SLK - Le tout dans un même emballage qui sert également de dévidoir - simplifie le transport, son utilisation et réduit les stocks - Livré avec une pince coupe câble.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de bobine Speed Link, câble 1,5 mm x 100m, verrous SLK et pince coupe cable

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis à béton BSZ-M, vis 35 mm, tige M8 M10
Vis à béton BSZ-M, vis 55 mm, tige M8 M10

Attache nVent CADDY EZ Riser
L'attache nVent CADDY EZ Riser est une solution innovante et polyvalente adaptée au support de colonnes montantes non isolées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier pour sécuriser et supporter des tuyaux verticaux, diam.21,3mm, EZ
Collier pour sécuriser et supporter des tuyaux verticaux, diam.26,7mm, EZ
Collier pour sécuriser et supporter des tuyaux verticaux, diam.42,2mm, EZ
Collier pour sécuriser et supporter des tuyaux verticaux, diam.141,3mm, EZ

Renfort parasismique par profil de montage, pour trapèze
Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Renfort parasismique par profil de montage, pour trapèze

Pontet de fixation métallique pour câbles avec insert pour cloueurs
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Pontet de fixation pour câbles avec insert pour cloueurs, 10 câble
Pontet de fixation pour câbles avec insert pour cloueurs, 16 câble

Clip rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Clip polyvalent à connexion rapide pour créer facilement des courbures pour le système de chemins de câble filaire PEMSA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Clip d' assemblage, type Rapide PEMSA, noir
Clip d' assemblage, type Rapide PEMSA

Clip de sécurité pour câble avec étrier à bride
Support de câble pour poutre en acier de construction tyoe IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit . Les câbles sont maintenus par le clip au-dessus de la poutre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Clip de sécurité pour câble avec étrier à bride, rebord 21-28 mm

nVent CADDY Superklip
Collier plastique à fermeture par pression pour tuyauterie métallique / cuivre / plastique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 11,8-14,3mm
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 14,3-16,8mm
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 16,8-19,5mm
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 19,5-21,8mm
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 21,8-24,8mm
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 24,8-27,8mm
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 27,8-31,2mm
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 31,2-35,5mm
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 35,5-39,5mm
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 39,5-43,5mm
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 50,5-55,5mm
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 7,8-5,9mm
Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 9,5-11,8mm

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Perforateur pour bardage trapézoïdal de toit, trou de 10,5mm

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 20,5–22 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 26,5–28 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 355–363 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 33–35 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 40–43 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 48–49 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 57–60,3 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 75–77 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 88–90 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 110–115 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 139–141 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 165–170 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 216–222 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 267–276 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 321–327 mm OD
Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 403–410 mm OD