Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH32364.jpg image

Attache de retenue universelle, avec trous oblongs

Attaches sismiques qui relient le renfort par câble métallique aux structures, s'insérrant autour des tiges filetées déjà mises en place grâce au trou oblong ouvert.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de retenue universelle, avec trous oblongs 14mm, #12, #18 câble préétiré
Attache de retenue universelle, avec trous oblongs 11mm, #12, #18 câble préétiré
PH2367.jpg image

Collier pour rail isolé nVent CADDY Cushion Clamp pour tuyau/tube

Collier isolé pour fixation de tuyauterie sur rail.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier pour rail isolé nVent CADDY Cushion Clamp pour tuyau/tube, 31,8 mm OD, 1" Tuyau, 25 DN
PH3770.jpg image

Fixation pour gaine de ventilation ronde EQVS, en forme de V

Fixation de suspension pour conduit de ventilation EPDM pour gaine ronde.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation pour gaine de ventilation ronde EQVS, en forme de V
PH5351.jpg image

Bande perforée SBP-C avec bord droit, plastifiée

Bande perforée pour des installations CVC rapides et faciles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande perforée SBP-C avec bord droit, plastifiée, 19 mm x 3 mm, 6,5 mm Trou
PH34555.jpg image

nVent CADDY Speed Link LD avec embout type crochet

Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1,5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 10m, inox
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 2 m, inox
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 5 m, inox
PH5339.jpg image

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TBHKM avec écrou fixe

Attache en V avec un écrou pour bac acier à utiliser avec une tige filetée .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux avec écrou fixe, tige M10
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux avec écrou fixe, tige M8
PH22387.jpg image

Support signalétique avec trous oblongs

Support signalétique avec trous oblongs.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support signalétique avec trous oblongs, 140 mm
Support signalétique avec trous oblongs, 90 mm
PH34013.jpg image

Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 2 1/2" Tuyau, 65 DN
Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 3" Tuyau, 80 DN
Système JR montage latéral à fixation rapide pour tuyau/conduit, 4", 100 DN, EZ
Système JR montage latéral à fixation rapide pour tuyau/conduit, 6", 150 DN, EZ
Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 8" Tuyau, 200 DN
PH5987.jpg image

Attache de poutre pour conduit BC-M

Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits à utiliser sur les IPN standard.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 30-35 mm, vertical
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 35-42 mm, vertical
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 42-50 mm, vertical
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 50-60 mm, vertical
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 14-18 mm, vertical
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 18-30 mm, vertical
Splice Kit Black

Wire Basket Tray Splice Kit

The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability when connecting straight sections of cable tray.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Splice Kit, Black Zinc, Electrogalvanized
WBTForm

Wire Basket Tray Polymer Insert

Polymer bottom insert for cable tray.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Polymer Insert, 150 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 200 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 300 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 450 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 600 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X203 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X406 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X609 mm, Wide, Black
PH34020.jpg image

Tuyau à filetage interne

Tuyau filetage interne.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tuyau à filetage interne, 1/2" Pas de vis, 1 150 mm