Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH38647.jpg image

Adapteur ajustable pour poutre en I

Montage adaptateur télescopique avec clip de sécurité utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Adapt. ajust. pr poutre en I, Bride 6–19 mm, Poutre 100–215 mm, électrogalvanisé
Adapt. ajust. pr poutre en I, Bride 6–19 mm, Poutre 100–365 mm, électrogalvanisé
Adap. ajust. pr poutre en I, Bride 19–32 mm, Poutre 100–455 mm, électrogalvanisé
PH35351.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type CADDY H

Filin de suspension avec attache à frapper intégré, facile à régler et à installer rapidement sur structure métallique type IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link, avec embout 4H24 pour IPN, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout 4H58 pour IPN, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout 4H24 pour IPN, câble 2,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout 4H58 pour IPN, câble 2,0mm x 3 m
PH32305.jpg image

Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC

Bande de retenue de surtension métallique à bords lisses ; à utiliser avec des tuyaux en plastique non isolés en décalage simple.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 3/4" Tuyau, 20 DN
Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 1" Tuyau, 25 DN
Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 1 1/4" Tuyau, 32 DN
Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 1 1/2" Tuyau, 40 DN
Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 2" Tuyau, 50 DN
PH38306.jpg image

Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK

Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et les dispositifs de verrouillage sans clé SLK - Le tout dans un même emballage qui sert également de dévidoir - simplifie le transport, son utilisation et réduit les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de bobine Speed Link, câble 1,5 mm x 150m et 100 verrous SLK, 195N
Kit de bobine Speed Link, câble 1,5 mm x 50m et 25 verrous SLK, 195N
Kit de bobine Speed Link, câble 2,0 mm x 100 m et 50 verrous SLK, 450N
PH38765.jpg image

Pontet de fixation métallique​ pour câble​s​, avec tenue au feu

Support de câbles innovant et discret. Idela pour les installations dans un espace restreint. Également un moyen efficace de passer le long des murs ou d'autres éléments verticaux. Permettant une tenue au feu selon DIN 4102.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Pontet de fixation métallique​ pour câble​s​, avec tenue au feu, 10 câble
Pontet de fixation métallique​ pour câble​s​, avec tenue au feu, 16 câble
PH41248.jpg image

BSZ-SU Vis à béton

Vis à béton pour fixation d'éléments.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis Béton 6x40mm en acier électrozingué pour béton fissuré et non-fissuré.
Vis Béton 6x50mm en acier électrozingué pour béton fissuré et non-fissuré.
Vis à béton BSZ-SU, Atlantis, Diamètre de la mèche de 8 mm, Vis de 70 mm
Vis à béton BSZ-SU, Atlantis, Diamètre de la mèche de 10 mm, Vis de 100 mm
Vis à béton BSZ-SU, Atlantis, Diamètre de la mèche de 10 mm, Vis de 120 mm
Vis à béton BSZ-SU, Atlantis, Diamètre de la mèche de 12 mm, Vis de 110 mm
Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 6 mm, Vis de 40 mm
Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 6 mm, Vis de 50 mm
Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 8 mm, Vis de 70 mm
Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 10 mm, Vis de 100 mm
Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 10 mm, Vis de 120 mm
Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 12 mm, Vis de 110 mm
PH38934.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS Kit Trapèze

Solution de trapèze télescopique unique, prête à l'emploi, supportée par un câble, rendant l'installation et le réglage de la hauteur rapides, flexibles et totalement sans outil.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS Kit Trapèze
PH41146.jpg image

Mini support universel pour chemin de câble filaire PEMSA

Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations d’accessoires de boîtier électrique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support mini universel pour chemin de câble filaire PEMSA, PG
Mini support universel pour chemin de câble filaire PEMSA, zinc noir
PH41154.jpg image

Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA

Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, 4–4,5 mm de diam.
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, 4–4,5 mm de diam.
PH5480.jpg image

Écrou hexagonal

Accessoires, visserie, boulonnerie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou hexagonal, Acier, filetage M10, Electrozingué
Écrou hexagonal, Acier inoxydable, filetage M10
Écrou hexagonal, Acier, filetage M12, Electrozingué
Écrou hexagonal, Acier inoxydable, filetage M12
Écrou hexagonal, Acier, filetage M16, Electrozingué
Écrou hexagonal, Acier, filetage M6, Electrozingué
Écrou hexagonal, Acier, filetage M8, Electrozingué
Écrou hexagonal, Acier inoxydable, filetage M8
PH2541.jpg image

nVent CADDY Speed Link Verrou Type LD

Dispositifs de verrouillage en acier inoxydable faciles à utiliser.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Verrou, type SLD, Speed Link en acier inoxydable pour câble 1,5 mm
PH5629.jpg image

Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567

Colliers Charges lourdes sans manchon.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 21,3mm dia, 1/2" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 21,3mm dia, 1/2" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 26,9mm dia, 3/4" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 26,9mm dia, 3/4" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 33,7mm dia, 1" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 33,7mm dia, 1" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 42,4mm dia, 1 1/4" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 42,4mm dia, 1 1/4" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 48,3mm dia, 1 1/2" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 48,3mm dia, 1 1/2" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 60,3mm dia, 2" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 60,3mm dia, 2" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 76,1mm dia, 2 1/2" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 76,1mm dia, 2 1/2" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 88,9mm dia, 3" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 88,9mm dia, 3" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 102mm dia, 3 1/2" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 102mm dia, 3 1/2" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 114,3mm dia, 4" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 114,3mm dia, 4" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 139,7mm dia, 5" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 139,7mm dia, 5" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 168,3mm dia, 6" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 168,3mm dia, 6" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 219,1mm dia, 8" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 219,1mm dia, 8" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 273mm dia, 10" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 273mm dia, 10" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 323,9mm dia, 12" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 323,9mm dia, 12" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 355,6mm dia, 14" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 355,6mm dia, 14" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 406,4mm dia, 16" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 406,4mm dia, 16" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 457mm dia, 18" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 457mm dia, 18" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 508mm dia, 20" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 508mm dia, 20" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 610mm dia, 24" tuy
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 610mm dia, 24" tuy