Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH5789.jpg image

Tuyau à filet extérieur

Filetage externe pour les applications nécessitant un câble traversant.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tube fileté externe, EZ, 2 m, 1/2"
Tube fileté externe, EZ, 2 m, 1"
PH3849.jpg image

Isolateur de Compression SBMK mâle-mâle

Isolateur son et vibration Male-Male.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Isolateur de vibration, compression M10
Isolateur de vibration, M8 compression
PH32363.jpg image

Attache de retenue universelle

Permet de fixer le câble de contreventement à la structure et à la tige filetée
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de retenue universelle, #12, #18, #36 câble préétiré, trou 14mm
Attache de retenue universelle, #12, #18, #36 câble préétiré, trou 11mm
Attache de retenue universelle, S316, #12, #18, #36 câble préétiré, 11 mm Trou
Attache de retenue universelle, #12, #18, #36 câble préétiré, trou 17mm
Attache de retenue universelle, S316, #12, #18, #36 câble préétiré, 17 mm Trou
PH34837.jpg image

Bride anti-soulèvement pour Collier poire 115

Bride anti-soulèvement pour collier poire série 115.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Retenue des ondes de choc, acier ressort, tuyau 1/2"-2"
PH5350.jpg image

Bande perforée SBP avec bord droit, charge moyenne

Bande métallique perforée pour supportage des gaines de ventilation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande perforée SBP avec bord droit, charge moyenne, 17 mm x 1 mm, 6,5 mm Trou
PH20127.jpg image

Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 1" Tuyau, 25 DN
Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 1 1/4" Tuyau, 32 DN
Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 1 1/2" Tuyau, 40 DN
Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 2" Tuyau, 50 DN
PH31772.jpg image

Support signalétique pour surface plane, deux trous

Support signalétique pour surface plane, 2 trous.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support signalétique pour surface plane, deux trous, M8 Trou, Taraudé
PH4019.jpg image

Bande métallique

Bande métallique. Assure une fixation ajustable sur les poteaux, les mâts et les tubes.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Feuillard pour cerclage 10mm, acier inoxydable
Feuillard pour cerclage 12,7mm, acier inoxydable
Feuillard pour cerclage 16mm, acier inoxydable
Feuillard pour cerclage 20mm, acier inoxydable
PH34010.jpg image

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur trou fileté

Fixe la tige filetée de retenue à une structure avec des filetages femelles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur trou fileté
PH4784.jpg image

Extension nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle, embout avec œillet

Extension de 4 embouts bascules à utilier avec les filins CADDY Speed Link pour l'installation rapide et discrète de borne WIFI, lampe, pavé d'éclairage, … .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit suspension pour WIFI/projecteurs avec 4 cables 1,5mm x 250mm
WBT Center Supports

Wire Basket Tray Ceiling Support

Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée pour installations pour charge légère.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Black, Pregalvanized
WBT Radius Corner Splice

Wire Basket Tray Radius Corner Splice

The nVent CADDY Wire Basket Tray Radius Corner Splice is a simple and effective solution for creating intersections in cable tray runs.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized