Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH39719.jpg image

Tendeur pour câble tendu

Tendeur pour la mise en place rapide et facile du système de câble tendu CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tendeur pour Câble Tendu Horizontal Speed Link 6mm
PH39915.jpg image

Support pour tige filetée avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

Fixation pour tige filetée prêts à l'emploi pour une insertion directe dans un plafond béton, compatibles avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires du marché pour une installation plus sûre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tige de suspension pour installation de filetage, M8 Trou 1, Taraudé, a clouer
PH40097.jpg image

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

Supports pour tige filetée prêt-à-l'emploi, bénéficiant de la technologie de montage par pression et compatible avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires du marché pour une installation plus sûre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support à clouer en acier ressort pour tige filetée M6 avec montage par pression
PH41142.jpg image

Console pour chemin de câble filaire PEMSA

Supports renforcés pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations à rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 130 mm
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 180 mm
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 230 mm
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 330 mm
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 430 mm
PH41155.jpg image

Éclisse rapide pour chemin de câble filaire PEMSA

Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Éclisse Rapide pour chemin de câble en fil PEMSA, noir
Éclisse Rapide pour chemin de câble en fil PEMSA
PH41148.jpg image

Sortie de câbles de données pour chemin de câble filaire PEMSA

Sortie de câble à clipser pour une gestion facile et sécurisée des câbles de données.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sortie de câble de données pour chemin de câble filaire PEMSA
PH5974.jpg image

Attache à frapper, montage latéral

Facile à installer, Un coup de marteau suffit. Fixation conçue pour supporter diverses applications de filin, chaîne ou CADDY Speed Link sur des éléments de poutre en acier de construction type IPN. Le point de fixation latéral offre flexibilité et accessibilité pour l'installateur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 2-3 mm pour chaînette ou filin (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 21-28 mm pour chaînette ou filin (x 50)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour chaînette ou filin (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour chaînette et filin (x 5)
Attache poutre IPN ou IPE inox épaisseur 3-8 mm pour chaînette et filin (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour chaînette ou filin (x 25)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour chaînette ou filin (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour chaînette et filin (x 5)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour chaînette ou filin, inox
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour chaînette ou filin (x 25)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour chaînette ou filin (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour chaînette et filin (x 5)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour chaînette ou filin, inox
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour chaînette ou filin (x 25)
PH5328.jpg image

Bande de tuyau à deux trous 2HPS

Collier à bande 2 trous non isolé pour support léger.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier oméga pour tuyau 3/8", 17,2mm, trous de fixation 7mm, électrogalvanisé
Collier oméga pour tuyau 1/2", 21,3mm, trous de fixation 7mm, électrogalvanisé
Collier oméga pour tuyau 3/4", 26,9mm, trous de fixation 7mm, électrogalvanisé
Collier oméga pour tuyau 1", 33,7mm, trous de fixation 7mm, électrogalvanisé
Collier oméga pour tuyau 1 1/4", 42,4mm, trous de fixation 7mm, électrogalvanisé
Collier oméga pour tuyau 1 1/2", 48,3mm, trous de fixation 7mm, électrogalvanisé
Collier oméga pour tuyau 2", 60,3mm, trous de fixation 7mm, électrogalvanisé
PH2416.jpg image

Clip de sécurité à deux trous 35RS

Clip de sécurité rétrofit à 2 trous dimensionné pour s'adapter à plusieurs longueurs et à 2 tailles de tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sangle de sécurité à deux trous 35RS, 350 mm long
PH3577.jpg image

Douille à œil ES

Douille à œillet. Permet l'installation de filin de suspension ou chainette.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Douille à œil ES, Acier, EG, M10 Tige
Douille à œil ES, Acier, EG, M6 Tige
Douille à œil ES, Acier, EG, M8 Tige
PH5521.jpg image

Écrou carré pour attache en C multifonction

Square adapter nut for use with standard flange widths nuts (C-Clamp series compatible).
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou carré pour crampon C multifonction, Acier, HD, M6 Tige
Écrou carré pour crampon C multifonction, S304, M6 Tige
Écrou carré pour crampon C multifonction, Acier, HD, M8 Tige
Écrou carré pour crampon C multifonction, S304, M8 Tige
PH5458.jpg image

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TDHM avec écrou fileté

Attache en V avec élément de support et avec un écrou pour tige fileté dans bac acier.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux, écrou fixe, acier ressort, tige M10
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux, écrou fixe, acier ressort, tige M6
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux, écrou fixe, acier ressort, tige M8