Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH31772.jpg image

Support signalétique pour poteau rond, deux trous

Support signalétique pour poteau rond, 2 trous.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support signalétique pour poteau rond, deux trous, M8 Trou, Taraudé
PH34009.jpg image

Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton

Fixe la tige filetée de retenue à une structure en bois ou en béton.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton, M10
PH4018.jpg image

Outil de tension de bande

Outil pour mise en tension de bande métallique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tendeur et cisaille pour feuillard inox
PH31788.jpg image

Collier serre-câble, acier inoxydable

Collier serre câble Inox; Compatible avec les attaches nVnet CADDY Inox.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier serre-câble, acier inoxydable, 200 mm
PH38272.jpg image

Renfort anti-sismique latéral télescopique

Le renfort anti-sismique téléscopique élimine la nécessité de couper des tuyaux, ce qui réduit le rebut et permet à une seule personne d'achever efficacement l’installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Renfort anti-sismique latéral télescopique, 0,3–0,46 m Longueur du renfort
Renfort anti-sismique latéral télescopique, 0,46–0,91 m Longueur du renfort
WBT Center Supports

Wire Basket Tray Center Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Center Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 150 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 200 mm, Electrogalvanized
PH31790.jpg image

Attache de poutre universelle 310M, bride épaisse

Attache poutre à visser grande épaisseur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de poutre universelle, tarraudée M10, rebord max 20 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle 310M, bride épaisse, max 31,8mm, taraudé M12
PH35350.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour bacs acier

Filin de suspension avec embout bac acier facile à régler et à installer rapidement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, cable 1,5mm x 1m
Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, cable 1,5mm x 2m
Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, cable 1,5mm x 5m
Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, cable 2,0mm x 3m.
Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, cable 2,0mm x 5m.
PH35624.jpg image

Passerelle nVent CADDY Pyramid ST

Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 142 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 610 mm à 1 524 mm.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Passerelle avec profil strut, 610x142mm
Passerelle avec profil strut, 1067x142mm
PH37463.jpg image

Le kit du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid, 6 embases

Comprend toutes les embases, quincaillerie et bâtis nécessaires pour une solution prête à monter permettant de construire un support d’équipement de 2 m.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de support d’équipement PYRAMID, 6 embases, 2172 mm
PH38399.jpg image

Vis nVent CADDY Pyramid à clipser pour chemin de câble

Permet au chemin de câble perforé (type dalle) d’être maintenus sur l'embase nVent CADDY Pyramid sans outil.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis nVent CADDY Pyramid à clipser pour fixation chemin de câble
PH38445.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d’ancrage

Filin de suspension à cale d'ancrage avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d’ancrage, 2 mm Câble, 3 m Longueur
nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d’ancrage, 2 mm Câble, 5 m Longueur