Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10

Collier 1 vis isolé EPDM à fermeture rapide et double manchon M8/M10 pour tuyauterie métallique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 12–14 mm OD, 1/4" tube, 8 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" tube, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 21–23 mm OD, 1/2" tube, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 26–28 mm OD, 3/4" tube, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 32–35 mm OD, 1" tube, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40–43 mm OD, 1 1/4" tube, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 48–52 mm OD, 1 1/2" tube, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 57–61 mm OD, 2" tube, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 74–80 mm OD, 2 1/2" tube, 65 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 83–91 mm OD, 3" tube, 80 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 108–114 mm OD, 4" tube, 100 DN
PH3576.jpg image

Boulon à œil pour bois EB-H

Vis à œillet pour structure bois. Permet l'installation de filin de suspension ou chainette.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Boulon à œil pour bois EB-H, H6 Vis, 100 mm Vis, 35 mm
PH5522.jpg image

Protecteur de bride pour attache multifonction en C

Rondelle de protection pour pinces C.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Protecteur de bride pour crampon multifonction en C, Acier, HD, M6 Vis
Protecteur de bride pour crampon multifonction en C, S304, M6 Vis
Protecteur de bride pour crampon multifonction en C, Acier, HD, M8 Vis
Protecteur de bride pour crampon multifonction en C, S304, M8 Vis
PH5338.jpg image

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TBHK

Attache en V avec un trou pour bac acier à utiliser avec une tige filetée .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TBHK
PH5475.jpg image

Cheville universelle FPN

Cheville plastique pour ancrage dans le plaques de plâtre, briques, structure béton.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cheville universelle, vis 6–8 mm
Cheville universelle, vis 8–10 mm
PH5454.jpg image

Rotule orientable RTU

Rotule orientable pour tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rotule orientable RTU, M10 Vis
Rotule orientable RTU, M10 Vis, 18 mm Vis
Rotule orientable RTU, M8 Vis, 15 mm Vis
PH22334.jpg image

Tige de suspension filetée EER-Ti/T pour fixation en V pour plafonds trapézoïdaux

Attache pour bac acier ou tôle avec panier fileté.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation pour plafonds trapézoïdaux, pivotable, fileté M10
Fixation pour plafonds trapézoïdaux, pivotable, fileté M6
Fixation pour plafonds trapézoïdaux, pivotable, fileté M8
PH34274.jpg image

Boulon en U

Etrier fil en U fileté aux extrémités pour fixer directement sur les rail STRUT et les éléments structurels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Boulon en U, S316, 21 mm OD, 1/2" Tuyau, 15 DN, M8 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 27 mm OD, 3/4" Tuyau, 20 DN, M8 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 34 mm OD, 1" Tuyau, 25 DN, M8 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 49 mm OD, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, M8 Tige
Boulon en U, S316, 60 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN, M8 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 76 mm OD, 2 1/2" Tuyau, 65 DN, M8 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 90 mm OD, 3" Tuyau, 80 DN, M10 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 160 mm OD, 5 1/2" Tuyau, M8 Tige
Boulon en U, S316, 160 mm OD, 5 1/2" Tuyau, M8 Tige
Boulon en U, S316, 219 mm OD, 8" Tuyau, 200 DN, M10 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 219 mm OD, 8" Tuyau, 200 DN, M16 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 273 mm OD, 10" Tuyau, 250 DN, M16 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 323 mm OD, 12" Tuyau, 300 DN, M10 Tige
PH32366.jpg image

Manchon ovale

Manchon utilisé pour sertir le câble en place.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Manchon à sertir, Cuivre, EG, #12 câble préétiré
Manchon à sertir, Cuivre, EG, #18 câble préétiré
Manchon à sertir, Cuivre, EG, #36 câble préétiré
PH5599.jpg image

Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe

Collier charge lourde isolé avec manchon mâle gaz et femelle fileté.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 10-13mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 14-18mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 14-18mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 19-22mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 19-22mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 23-28mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 23-28mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 29-34mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 29-34mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 41-45mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 41-45mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 46-50mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 46-50mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 56-61mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 56-61mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 75-81mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 75-81mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 88-93mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 88-93mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 94-99mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 100-105mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 106-111mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 112-118mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 112-118mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 119-125mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 139-145mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 139-145mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 146-151mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 158-164mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 165-170mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 165-170mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 188-194mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 215-220mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 215-220mm, filetage M8/M10/3/4", inox
PH3771.jpg image

Fixation pour gaine de ventilation carrée EQZS avec réducteur de son, en forme de Z

Fixation de suspension pour conduit de ventilation avec Silentbloc EPDM pour gaine rectangulaire et carrée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation pour gaine de ventilation carrée EQZS avec réducteur de son
PH36229.jpg image

Kit de matériel pour bâti en H nVent CADDY Pyramid

Comprend deux équerres, six boulons et six écrous de profil afin de construire un bâti en H personnalisé en ajoutant les longueurs de profil de montage appropriées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de matériel pour bâti en H nVent CADDY Pyramid