Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH39721.jpg image

Kit d'attache de poutre

Solution de fixation universelle pour l'installation de câble tendu CADDY Speed Link sur les structures métalliques type IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit attache poutre pour câble tendu horizontal , M12
PH39914.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

Filin de suspension avec embout angle droit, facile à régler et à installer rapidement à l'aide de cloueur à gaz ou à batterie sur surface béton.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout à clouer , filin 1,5 mm x 2m, 20kg
PH40093.jpg image

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à bride

Attache à frapper, rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur poutrelles et IPN à l'aide de la technologie de montage par pression.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache à bride 3-8mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
Attache à bride 2-3mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
Attache à bride 8-14mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
Attache à bride 14-20mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
PH41140.jpg image

Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA

Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé au plafond ou sur rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 170 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 220 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 270 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 370 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 470 mm
PH41156.jpg image

Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA

Éclisse polyvalente pour le système de chemins de câble filaire PEMSA pour joindre des sections droites, des coudes et d’autres accessoires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA, noire
Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA, EZ
PH41149.jpg image

Support de boîtier électrique pour chemin de câble filaire PEMSA

Support de boîtier à clipser pour une gestion facile et sécurisée des accessoires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de boîtier pour chemin de câble filaire PEMSA, PVC rouge
PH5485.jpg image

Connecteur de tige ronde EM

Connectors and couplers for joining externally threaded pipe or thread.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Entretoise cilindrique pour tige M10, Inox
Entretoise cilindrique pour tige M8, Inox
PH5593.jpg image

Embout fileté avec fente

Embout fileté avec fente pour vissage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Embout fileté avec fente, M10 Tige, 50 mm, acier électrozingué
Embout fileté avec fente, M8 Tige, 30 mm, acier électrozingué
Embout fileté avec fente, M8 Tige, 50 mm, acier électrozingué
PH5980.jpg image

Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 22-28mm, montage latéral,conduit 18-30mm
PH2395.jpg image

Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC

Collier à bande à bord arrondi 2 trous latéral pour tuyauterie plastique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC, 3/4" Tuyau, 20 DN, 26,9 mm OD
Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC, 1" Tuyau, 25 DN, 33,7 mm OD
Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 42,2 mm OD
Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 48,3 mm OD
Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC, 2" Tuyau, 50 DN, 60,3 mm OD
PH31776.jpg image

Bande perforée BP à bord droit, charge légère

Bande perforée métallique pour supporter du câble ou de la gaine de ventilation .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande perforée BP à bord droit, charge légère, 17 mm x 0,6 mm, 3 mm Trou
Bande perforée BP à bord droit, charge légère, 25 mm x 0,8 mm, 4 mm Trou
WBT PreForm Tee

Wire Basket Tray PreForm Tee

The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 50mm x 100mm, stainless steel 304
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 900mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized