Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH39222.jpg image

Attache de fixation pour câble tendu

Clip sans outil pour créer des supports intermédiaires dans la mise en place du système câble tendu CADDY Speed Link ou pour créer des suspensions verticales le long du câble tendu.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Clip de suspension pour câble tendu horizontal nVent CADDY Speed Link 6mm
PH39720.jpg image

Bobine de câble tendu nVent CADDY Speed Link

Les bobines de câble métallique à couper à la longueur, permettent aux installateurs de personnaliser les installations du systèmes de câble tendu nVent CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, sur-mesure, charge maxi 118 kg
Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 50m, charge maxi 118 kg
PH40090.jpg image

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort

Solution rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur les murs en béton ou attaches CADDY à l'aide de la technologie de montage par pression.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support en acier ressort pour tige filetée M6 sur mur avec montage par pression.
PH41166.jpg image

Chemin de câble filaire PEMSA

Solution de chemin d’accès continu pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 100 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 100 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 100 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 100 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 150 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 150 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 150 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 200 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 200 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 200 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 200 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 300 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 300 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 300 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 300 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 400 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 400 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 400 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 400 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 450 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 450 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 500 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 500 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 500 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 500 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 600 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 600 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 600 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 600 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 200 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 200 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 200 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 300 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 300 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 300 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 400 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 400 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 400 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 450 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 450 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 450 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 500 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 500 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 500 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 600 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 600 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 600 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 600 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 900 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 900 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 100 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 100 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 100 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 150 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 150 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 150 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 200 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 200 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 200 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 300 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 300 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 300 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 400 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 400 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 400 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 60 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 60 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 60 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 100 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 100 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 100 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 100 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 150 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 150 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 150 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 150 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 200 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 200 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 200 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 200 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 300 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 300 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 300 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 300 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 400 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 400 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 400 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 400 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000 x 60 mm x 450 mm
Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 60 mm x 450 mm
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 500 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 500 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 500 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 500 mm x 3000 mm, acier inoxydable
Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000 x 60 mm x 600 mm
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 600 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 600 mm
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 60 mm x 3000 mm, epoxy noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 60 mm x 3000 mm, electrozingué noir
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 60 mm x 3000 mm, electrozingué
Chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm x 60 mm x 3000 mm, acier inoxydable
PH41145.jpg image

Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA

Couvercle pour chemin de câbles en métal solide pour protéger et sécuriser l’installation de câbles haute performance.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 200 mm
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 300 mm
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 400 mm
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm
PH41144.jpg image

Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA

Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée pour installations pour charge légère.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA
PH41151.jpg image

Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA

Fournit une fixation d’accessoire robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA, noire
Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
PH5486.jpg image

Coupleur de tige EM-HEX

Connectors and couplers for joining externally threaded pipe or thread.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Entretoise M10 hexagonale, électrozingué
Entretoise M12 hexagonale, électrozingué
Entretoise M16 hexagonale, électrozingué
Entretoise M6 hexagonale, électrozingué
Entretoise M8 hexagonale, électrozingué
PH5979.jpg image

Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de conduit pour bride EM-M, Acier Ressort, 23.4–35mm OD, 21–28mm Rebord
Attache conduit/ câble sur IPE/IPN 22-28 mm, montage vertical, conduit 18-30 mm
PH2954.jpg image

Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC

Collier à bande à bord arrondi 1 trou pour tuyauterie plastique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 3/4" Tuyau, 20 DN, 26,9 mm OD
Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 1" Tuyau, 25 DN, 33,7 mm OD
Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 42,2 mm OD
Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 48,3 mm OD
Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 2" Tuyau, 50 DN, 60,3 mm OD
PH5477.jpg image

Tige filetée

Threaded rod for hanging and offsetting.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M10, 1000 mm
Tige filetée, Acier, HD, M10 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, S304, M10 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M10, 2000 mm
Tige filetée, S304, M10 Tige, 2 000 mm
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M10, 3000 mm
Tige filetée, Acier, EG, M12 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, Acier, HD, M12 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, S304, M12 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, Acier, EG, M12 Tige, 2 000 mm
Tige filetée, Acier, EG, M12 Tige, 3 000 mm
Tige filetée, Acier, EG, M16 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M6, 1000 mm
Tige filetée, S304, M6 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, Acier, EG, M6 Tige, 2 000 mm
Tige filetée, S304, M6 Tige, 2 000 mm
Tige filetée, Acier, EG, M6 Tige, 3 000 mm
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M8, 1000 mm
Tige filetée, S304, M8 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M8, 2000 mm
Tige filetée, S304, M8 Tige, 2 000 mm
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M8, 3000 mm
PH19642.jpg image

Attache de poutre pour conduit BC200-CD

Support de conduit efficace qui offre stabilité et sécurité pour les applications électriques, mécaniques et CVC. Fournit les moyens de supporter les conduits par crapautage sur structure métallique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de poutre pour conduit BC200-CD, 19–25 mm OD, 16 mm Max. Rebord