Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 306 résultats (1627 articles)

PH4783.jpg image

Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y

Extension nVent CADDY Speed Link avec crochets en Y permettant de fixer rapidement une corbeille en treillis, un chemin de câbles ou un éclairage, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec des longueurs de fil prédécoupées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y, 2 mm Câble, 0,5 m Y Longueur
PH34595.jpg image

Pince à sertir

Pince à sertir les manchons ovales sur les câble métallique pour renforts antisismiques.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Pince à sertir, #12 câble préétiré
PH35349.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à angle droit

Filin de suspension à Angle droit facile à régler et à installer rapidement sur diverses structures béton ou bois..
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 1,5mm x 1 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 1,5mm x 5 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 2,0mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 2,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 2,0mm x 5 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 3,0mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 3,0mm x 5 m
PH35613.jpg image

Support avec profil de montage fixe Pyramid ST nVent CADDY

Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 122 mm ou 164 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 152 mm, 254 mm ou 406 mm.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 254 mm x 122mm
Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 254 mm x 163mm
Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 406 mm x 122mm
Support avec profil de montage fixe nVent CADDY Pyramid ST, 406 mm x 163 mm
Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 152 mm x 122mm
PH38449.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout pour bacs acier

Filin de suspension à embout bac acier avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, cable 2,0mm x 3m
nVent CADDY Speed Link SLS avec embout pour bacs acier, 2 mm Câble, 7 m Longueur
PH36064.jpg image

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie

Offre une plate-forme de montage à 102 mm du sol, pour tuyauterie en extérieur de diamètre allant de 12,7 à 60,3 mm. Les longueur de kits disponibles sont 140 mm, 254 mm ou 406 mm.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 318 mm
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 480 mm
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 196 mm
PH38719.jpg image

nVent CADDY Macrofix Non Isolé M8/M10

Collier 2 vis non isolé avec manchon double M8/M10 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 11-15mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 15-19mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 19-25mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 25-31mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 31-37mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 37-44mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 44-50mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 50-58mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 58-68mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 68-78mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 78-88mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 88-98mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 98-108mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 108-118mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 118-128mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 128-138mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 138-148mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 150-160mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 160-170m
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 190-200mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 210-220mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 220-230mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 244-254mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 270-280mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 314-324mm
PH39294.jpg image

nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation

Suspension de conduit à fermeture rapide avec écrou combiné fileté et isolant EPDM ; à utiliser avec une gaine de ventilation ronde.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 80mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 100mm, isolé
nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation, EPDM-SBR, Acier, 112 mm OD, M8, M10 Tige
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 125mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 140mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 150mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 160mm, isolé
nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation, EPDM-SBR, Acier, 180 mm OD, M8, M10 Tige
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 200mm, isolé
nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation, EPDM-SBR, Acier, 224 mm OD, M8, M10 Tige
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 250mm, isolé
nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation, EPDM-SBR, Acier, 280 mm OD, M8, M10 Tige
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 300mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 315mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 355mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 400mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 450mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 500mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 560mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 600mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 630mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 710mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 800mm, isolé
Collier a deux vis et fermeture rapide, gaine de ventilation 900mm, isolé
nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation, EPDM-SBR, Acier, 1 000 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation, EPDM-SBR, Acier, 1 120 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation, EPDM-SBR, Acier, 1 250 mm OD, M8, M10 Tige
PH38925.jpg image

nVent CADDY Macrofix Isolé M8

Collier 2 vis isolé EPDM avec manchon M8 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier a deux vis, Isolé pour tube 11-15mm,M8, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 15-19mm,M8, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 19-25mm,M8, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 25-31mm,M8, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 31-37mm,M8, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 37-44mm,M8, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 44-50mm,M8, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 50-58mm,M8, EZ
Collier a deux vis, Isolé pour tube 58-68mm,M8, EZ
PH40501.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus Isolé

Collier 2 vis isolé EPDM à fermeture rapide avec manchon double M8/M10 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 11–15mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 15-19mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 19-25mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 25-31mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 31–37mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 37-44mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 45-51mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 50-58mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 58-68mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 68-78mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 78-88mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 88-98mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 98-108mm, M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 108-118mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 118-128mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 128-138mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 138-148mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 150-160mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 160-170mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 190-200mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, isolé pour tube 205-215mm,M8/M10, EZ
PH40504.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus Non Isolé

Collier de serrage à 2 vis, rapide à installer avec écrou de montage, pour installation de tuyauterie en métal non-isolée et tuyauterie en plastique
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 15-19mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 19-23mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 23-29mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 29-35mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 35-41mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 41-48mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 49-55mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 54-62mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 62-72mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 73-83mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 83-93mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 93-103mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 103-113mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 113-123mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 123-133mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 133-143mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 143-153mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 155-165mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 165-175mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 195-205mm,M8/M10, EZ
Collier a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 210-220mm,M8/M10, EZ
PH39221.jpg image

Kit pour câble tendu nVent CADDY Speed Link

Les kits prêts à l’emploi comprennentun câble coupé à chaud pour éviter les effilochements, un embout de fixation crochet sur une extrémité pour gagner du temps lors de l’installation et un verrou sans outil.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 10m, charge maxi 118 kg
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 15m, charge maxi 118 kg
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 20m, charge maxi 118 kg
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 25m, charge maxi 118 kg
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 30m, charge maxi 118 kg
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 40m, charge maxi 118 kg
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 5m, charge maxi 118 kg
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 50m, charge maxi 118 kg