Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Applications de béton coulé sur place

Applications de béton coulé sur place

nVent LENTON offre une variété de solutions lorsque la méthode coulée sur place est la méthode indiquée pour votre prochain projet, avec de multiples choix pour les exigences in situ.

UNE MEILLEURE MÉTHODE


La méthode traditionnelle qui consiste à raccorder des barres d'armature pour béton dans les tours et les gratte-ciels est la jonction par recouvrement. Mais comme de nombreux ingénieurs et prescripteurs l'ont découvert, la jonction par recouvrement n'offre pas les mêmes avantages que la jonction mécanique dans le processus de construction en béton armé.

Nous vous proposons les jonctions filetées les plus utilisées au monde, qui créent une connexion à verrouillage positif et assurent l'intégrité structurelle des dalles en béton armé, des poutres et d'autres éléments de base des bâtiments. Les barres jointes nVent LENTON se comportent comme des longueurs continues de barres d'acier d'armature en offrant une « pleine résistance » en tension, en compression et dans les applications d'inversion des contraintes, afin d'améliorer la constructibilité et l'efficacité des grands projets.

Pour les propriétaires d'entreprises de construction, la différence se résume souvent au temps gagné et à l'argent dépensé.

Produits et solutions nVent LENTON


LENTON Standard Coupler

Systèmes de jonction à filetage conique

Les systèmes de jonction à filetage conique nVent LENTON fournissent une connexion à verrouillage positif et une intégrité structurelle dans les constructions en béton armé. Les barres jointes se comportent comme des longueurs continues de barres d'acier d'armature.

En savoir plus
LENTON Mechanical Anchor

Ancrages mécaniques

Les ancrages mécaniques ou les barres à tête d'ancrage remplacent les barres à crochet, ce qui simplifie grandement la mise en place des barres d'armature et réduit la congestion.

En savoir plus
LENTON_Connect.png image

nVent LENTON Connect

nVent LENTON Connect est un système de jonction de barres d'acier d'armature in situ qui ne nécessite aucune préparation de l'extrémité des barres. Il est idéal pour les nouvelles constructions, les réparations ou les rénovations et est conçu pour être utilisé pour la jonction de colonnes, de ponts, de pilotis, de goujons en saillie coulés dans le béton, de coulées de fermeture, de poutres et d'autres applications de jonction exigeantes.

En savoir plus
LENTON_Ultimate.png image

nVent LENTON Ultimate

Les ancrages mécaniques et les systèmes de jonction nVent LENTON Ultimate sont conçus pour optimiser les performances et l'efficacité des ateliers de montage, tout en résolvant les difficultés de l'installation sur site. Les produits de la gamme Ultimate sont assemblés aux éléments de renfort en acier à l'aide d'une technologie de forgeage par friction (ou frottement), également appelée soudage par friction.

En savoir plus

Jonction par recouvrement ou mécanique


Les avantages sont nombreux lorsque vous optez pour des raccords à jonction mécanique pour la construction de structures en béton armé.

Lenton Lap Splice Illustration
1. Beam Reinforcing 2. Column Reinforcing 3. Lap Bar 4. Mechanical Coupler

Jonctions par recouvrement

  • Ont tendance à avoir une mauvaise performance cyclique. Pour empêcher le béton de se fendre, des barres d'armature supplémentaires peuvent être nécessaires pour assurer le confinement.
  • Présentent des contraintes de conception. Les jonctions par recouvrement doublent le nombre de barres, ce qui entraîne une congestion des barres d'armature et peut restreindre l'écoulement des agrégats.
  • Ont des coûts cachés. La jonction par recouvrement peut impliquer des calculs fastidieux et des erreurs de surestimation.
Lenton Mechanical Splice Illustration
1. Beam Reinforcing 2. Column Reinforcing 3. Lap Bar 4. Mechanical Coupler

Jonctions mécaniques

  • Sont d'une fiabilité reconnue. Les jonctions mécaniques se comportent de la même manière qu'un morceau continu de barre d'armature et offrent une performance cyclique supérieure.
  • Sont faciles à concevoir. Réduire la congestion des barres d'armature et améliorer la consolidation du béton est plus facile avec les jonctions mécaniques.
  • Sont économiques. Les jonctions mécaniques ne requièrent aucune compétence particulière et réduisent les coûts de main-d'œuvre et de matériaux en permettant d'utiliser moins de barres d'armature.

Structures plus solides


Faites confiance à nVent LENTON pour créer et maintenir la continuité dans les projets de renforcement de béton. Nous soutenons l'industrie de la construction depuis 1979 et pouvons vous aider avec les certifications. Nos experts ne se contentent pas de comprendre les codes et les normes internationales, ils participent à leur rédaction.

nVent LENTON vous propose également :

LENTON_Icon_RebarSpecialist.png image

Des spécialistes de la jonction de barres d'armature qui apprécient les défis uniques de vos projets.

LENTON_Icon_EngineeringGuidance.png image

Des conseils approfondis sur les solutions d'ingénierie pour les besoins de renforcement du béton des bâtiments.

LENTON_Icon_Testing.png image

Une vaste expérience et une base d'essais étendue dans toute l'industrie de la construction.

Nous pouvons vous aider !

Contactez les experts de nVent LENTON pour vous aider dans votre prochain projet.

NOUS CONTACTER