Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Les capacités du PWA6000 actualisé optimisent le traitement du câblage pour les clients

Les utilisateurs font déjà confiance au centre de traitement du câblage PWA6000 nVent HOFFMAN pour optimiser la production de câbles et réduire le temps de traitement jusqu'à 75 % ; il peut désormais gérer avec précision de petites longueurs de câbles jusqu'à 115 mm (4,5 po) et couper et dénuder des câbles dans des dimensions pouvant atteindre 6 mm2 (10 AWG).

Le PWA6000 automatise entièrement la coupe à la longueur, le dénudage, le sertissage, le marquage et le regroupement des câbles, améliorant ainsi la productivité tout en garantissant une qualité et une précision constantes. La machine place les embouts aux deux extrémités des câbles et les marque. Les câbles sont regroupés sur des rubans adhésifs dans un ordre prédéfini afin d'optimiser la préparation des commandes pour le processus d'assemblage.

La nouvelle capacité accepte des longueurs de câbles plus courtes et permet le traitement totalement automatisé des câbles préfabriqués, optimise le traitement du câblage de panneaux et limite la quantité de matériau requise, réduisant ainsi les coûts encourus par le client.

Avantages pour le client :

  • Optimise le processus de câblage
  • Permet de gagner de l'espace dans les gaines de câbles
  • Réduit les déchets