Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Bibliothèque pour EPLAN

Bibliothèque pour EPLAN

Minimiser les délais de fabrication et le temps de production permet d'améliorer considérablement l'efficacité de la fabrication. Ces aspects stimulent la numérisation avec les clients de nVent HOFFMAN et dans les processus de fabrication propres à nVent HOFFMAN. La bibliothèque actualisée EPLAN constitue l'une des nombreuses initiatives au sein de nVent HOFFMAN permettant aux clients d'atteindre une plus grande efficacité de production.

La bibliothèque nVent HOFFMAN pour EPLAN comprend désormais :

  1. Macros 3D pour ceux qui travaillent avec le module complémentaire Propanel ;
  2. Macros 2D améliorées pour ceux qui travaillent avec EPLAN P8 version 2.6 ou supérieure ;
  3. Une base de données complète de gestion des pièces comprenant des informations techniques, des fiches techniques et des listes d'accessoires pertinents pour chaque armoire.

Voici comment nVent HOFFMAN vous aide à réduire la période de conception :

  • Les macros de l'armoire sont disponibles en deux versions avec des portes à charnière gauche et droite. Cela permet de gagner du temps, car les données ne doivent pas être retravaillées si le positionnement par défaut de la porte est modifié ;
  • Des macros d'armoire plus détaillées, comprenant des joints et des goujons, facilitent la définition de la répartition des composants ;
  • Les données de l'armoire incluent des restrictions de forage (les restrictions sont définies pour éviter les opérations d'usinage incompatibles pouvant potentiellement endommager le produit ou les machines de modification) ;
  • Les macros d'accessoires comprennent un gabarit de perçage (les accessoires qui nécessitent un usinage sur l'armoire incluent un gabarit d'usinage pour permettre des économies de temps et éviter les erreurs. C'est le cas par exemple, lors de la préparation des ventilateurs à filtre pour le montage) ;
  • Les accessoires sont liés aux armoires concernées. Tous les accessoires à un seul emplacement s'emboîtent automatiquement dans l'armoire. Les accessoires à emplacements multiples sont insérés à l'aide d'une grille intelligente qui peut être placée sur les perforations d'un cadre d'assemblage, par exemple ;
  • La gestion des pièces comprend toutes les données pertinentes et fiables, telles que les références d'articles et EAN, les certifications, les fiches techniques, les dimensions et les poids, l'espace de montage, etc. Les accessoires sont inclus dans la gestion des pièces et sont liés à l'armoire concernée ;
  • Les macros d'armoire incluent des variantes pour chaque vue, où chaque armoire disponible en 2D est structurée en plusieurs variantes, dont l'avant, la platine de montage, le haut et le bas, la droite et la gauche ;

La bibliothèque EPLAN actualisée pour 2D et 3D est proposée pour chaque gamme de produits, par exemple pour les armoires posées au sol. Et chaque gamme d'armoires, y compris les accessoires au sein d'une gamme de produits, est proposée sous forme de fichier EDZ distinct. Ce fichier inclut les macros 2D et 3D ainsi que la base de données de gestion des pièces. Convient à la version 2.6 ou ultérieure EPLAN P8 et au module complémentaire Propanel.