Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
nVent HOFFMAN stainless steel rain hood, MSST, redesigned for improved ease of use

Capot antipluie en acier inoxydable nVent HOFFMAN, MSST, repensé pour une utilisation simplifiée

nVent a repensé le design du capot antipluie en acier inoxydable nVent HOFFMAN MSST pour offrir aux clients une protection complémentaire facile et rapide à installer pour leurs armoires au sol.

Afin d'assurer une protection optimale des composants électriques face aux éléments météorologiques, le MSST est monté sur l'armoire pour créer un toit incliné empêchant l'accumulation d'eau au-dessus de l'armoire ou l'infiltration d'eau dans cette dernière lorsque la porte est ouverte. Le capot antipluie protège également le joint de porte de l'eau et des rayons UV.

Le nouveau design du MSST facilite son montage et ne nécessite aucun perçage de trous dans l'armoire, permettant ainsi de préserver son indice de protection. Le capot antipluie est fixé via la plaque de toit, à l'aide de deux plaques en L posées sur chaque côté de l'armoire. La fixation s'effectue sur les trous de la plaque de toit.

Le MSST est compatible avec les armoires au sol autonomes et juxtaposées.

En savoir plus