Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
HOFFMAN-WBNR-H88722-DIPHnews450x350-USEN-2211.jpg

La gamme de produits DIP (profilés intérieurs de profondeur) nVent HOFFMAN est maintenant plus sûre et plus résistante aux vibrations

Engagé dans une démarche d'amélioration continue, nVent a redessiné le support frontal et les profilés DIP (profilés intérieurs de profondeur) nVent HOFFMAN afin d'améliorer la sécurité de la fixation et de maintenir des performances élevées dans les environnements soumis à des vibrations.

Voir la vidéo de présentation

Désormais, le vecteur de force à l'avant du support applique une pression uniforme sur l'armoire, grâce à une surface de contact glissante à l'arrière du support qui convertit le couple du boulon en une force horizontale précise. Le support arrière du profilé a également été adapté de manière à appliquer une pression de contact égale sur les broches de contact.

Comme précédemment, les profilés permettent de monter facilement et commodément une large gamme d'accessoires. Le profilé lui-même est facile à installer avec une seule vis ; aucun usinage n'est requis. Le degré de protection de l'armoire est maintenu.

Avantages pour le client :

  • Modèle conçu pour faciliter l'installation
  • Permet le montage d'un grand nombre d'accessoires
  • Aucun usinage requis ; degré de protection maintenu

Pour toute question, veuillez contacter votre représentant commercial nVent HOFFMAN local. Merci pour votre soutien continu !