Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Armoires murales nVent HOFFMAN

Wall Mounted campaign web banners
AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET RÉDUISEZ VOS DÉLAIS

Trouvez rapidement des armoires murales de haute qualité, adaptées à vos besoins et livrées entièrement assemblées

Pourquoi attendre, payer plus ou perdre un espace précieux ?

Procurez-vous rapidement des armoires murales standard et personnalisées pour protéger votre équipement critique, livrées sur votre site. nVent est le seul fabricant leader sur le marché à proposer des armoires murales entièrement assemblées.

Ces armoires performantes sont fabriquées localement et faciles à installer. Elles sont proposées dans plusieurs tailles et matériaux, notamment en acier doux, en acier inoxydable, en aluminium, en fibre de verre et en thermoplastique. Elles peuvent également être configurées, modifiées et personnalisées pour répondre précisément aux besoins et aux spécifications de votre application.

Global Manufacturing

Play


Wall Mounted Campaign Banners

Disponibilité et service plus rapides

Fabriquées et distribuées localement en Europe, les armoires murales standard sont livrées entièrement assemblées dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant la confirmation de votre commande. Pour bénéficier d'armoires adaptées à vos besoins spécifiques, faites votre choix parmi les options suivantes :

  • Services de personnalisation express rapides et précis pour modifier les armoires avec des trous 2D, des découpes et de la peinture. Expédition sous 5 à 10 jours ouvrés.
  • Services de personnalisation avancée économiques pour des caractéristiques sur mesure, telles que l'usinage, des dimensions spéciales, des couleurs personnalisées et une protection supplémentaire pour les environnements difficiles. Expédition sous 15 à 20 jours ouvrés.
  • Services de montage pour armoires, gaines de câbles, rails DIN et autres accessoires.

Nous proposons également une fabrication et une assistance mondiales pour les clients locaux et internationaux. Tous nos produits sont fabriqués localement dans plusieurs régions du monde.


Qualité supérieure

Toutes nos armoires murales satisfont ou dépassent les normes de certification, y compris NEMA, UL et CEI.

Découvrez notre gamme complète d'armoires murales, qui peuvent toutes être personnalisées et livrées entièrement assemblées et prêtes à l'emploi.

Acier doux
Les armoires électriques murales en acier doux sont adaptées à une grande variété d'applications, y compris l'automatisation industrielle et l'automobile. Ces armoires rigides offrent une grande facilité d'accès et assurent une étanchéité parfaite. Avec un indice de protection IP66 élevé, elles empêchent l'eau et la poussière de pénétrer, garantissant ainsi la sécurité de vos composants et le bon déroulement de vos opérations.

Acier inoxydable
Les armoires électriques murales en acier inoxydable offrent une protection optimale des systèmes constitués de grands composants ou des configurations de montage complexes dans des environnements très corrosifs. Elles conviennent parfaitement aux applications hygiéniques, marines et en extérieur qui nécessitent une solide protection contre les produits chimiques et l'eau, notamment dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, du pétrole et du gaz, et du traitement de l'eau et des eaux usées.

Fibre de verre et thermoplastique
Les armoires électriques murales non métalliques en fibre de verre et en thermoplastique sont des solutions de protection performantes et économiques dans les environnements corrosifs et difficiles. Ces coffrets légers offrent une excellente résistance aux chocs et sont très robustes. La gamme comprend des versions en fibre de verre, polycarbonate, polyester et ABS.

Aluminium
Fabriquées en aluminium AlMg3 de haute qualité, ces armoires sont conçues pour résister aux conditions difficiles et à la corrosion. Leur indice de protection IP66 élevé garantit l'absence d'eau et de poussière, évitant ainsi la défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles. Ces armoires sont parfaitement adaptées à une utilisation en extérieur dans des environnements corrosifs et difficiles, tels que les parcs photovoltaïques, la production d'énergie éolienne et le transport.

Wall Mounted Campaign Banners

Ressources


Contactez votre représentant local nVent dès aujourd'hui pour en savoir plus sur notre large sélection d'armoires murales, découvrir les options de personnalisation et passer votre commande.

BWR Treated Image