Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Environnements extrêmes

Environnements extrêmes

PROTECTION ULTIME DES COMMANDES ET ÉQUIPEMENTS CRITIQUES DANS LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXIGEANTS

Extreme Environments Enclosure and AC

Faites confiance à la gamme d'armoires et de climatiseurs pour environnements extrêmes de nVent HOFFMAN et ses dispositifs étanches à l'eau et aux particules les meilleurs de leur catégorie

Certifiée aux normes UL Type 4X, CEI IP66, IP69 et IP69K, la gamme de produits pour environnements extrêmes assure une protection durable et fiable des équipements et des composants de systèmes cruciaux fonctionnant dans les conditions les plus exigeantes. Vous économiserez temps et argent sur l'entretien et bénéficierez d'une plus longue disponibilité.

  • Spécifiquement conçues pour les environnements difficiles y compris les environnements corrosifs, une humidité excessive, la pluie et les grandes variations de température
  • Le joint d'étanchéité sans adhésif de première qualité et la conception en acier inoxydable durable, soudé et rectifié offrent le nec plus ultra en matière de fiabilité des armoires et des systèmes de climatisation
  • Idéal pour les environnements extrêmes dans l'eau, les eaux usées, le pétrole ou le gaz, sur terre ou en mer, pétrochimiques, pharmaceutiques, miniers, ou autres
  • Conçu à l'intérieur et à l'extérieur pour une durabilité et une fiabilité maximum
  • La multitude des configurations standard signifie que les produits vous sont livrés plus rapidement que des alternatives personnalisées ou hautement modifiées

PRODUITS PHARES

Armoires pour environnements extrêmes

Armoires pour environnements extrêmes

Conçues et construites pour les environnements les plus exigeants avec une structure en acier inoxydable et des composants en attente de brevet, tels que des panneaux de porte amovibles et verrouillables et un joint sans adhésif

Climatiseur pour environnements extrêmes

BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

Produit spécialement conçu pour résister aux lavages haute pression avec des normes CEI IP66 et IP69. Convient parfaitement à une utilisation dans les applications agroalimentaires, avec un joint en néoprène approuvé par la FDA.

Joint EPDM remplaçable pour armoire EE

XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

Le matériau EPDM est parfait pour la plupart des applications industrielles et extérieures dans une plage de températures de -50 à 120 °C (-58 à 248 °F)

RESSOURCES