Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays et vos préférences linguistiques
La modification de votre emplacement peut avoir une incidence sur la disponibilité des produits. La disponibilité de certains produits peut varier selon les régions internationales.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Recherchez des produits nVent, des ressources ou posez n’importe quelle question
Loading search…
Imprimer
PB-GROUP-HOFFMAN-3DR-N1317850-HyShedPushbuttons-USEN-Group.tif

Nouvelles armoires à bouton poussoir à couvercle vissé HyShed

Les armoires à bouton poussoir à couvercle vissé nVent HOFFMAN HyShed sont conçues pour répondre aux exigences strictes en matière d’hygiène des environnements alimentaires, pharmaceutiques et de boissons. Conçus pour accueillir des boutons-poussoirs de 22,5 mm et 30,5 mm, des interrupteurs et des voyants lumineux, ces armoires offrent une durabilité et une hygiène exceptionnelles dans des conditions de lavage fréquentes.

Caractéristiques :

  • Protection certifiée : Homologuée Type 4X, IP66 et IP69K pour sa résistance au nettoyage à haute pression et à haute température
  • Conception sanitaire : Le dessus incliné à 10 degrés et les bords biseautés des portes empêchent l’accumulation de liquide et facilitent l’écoulement
  • Construction robuste : Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec des soudures continues et des joints lisses
  • Conformité FDA : Joint en silicone remplaçable de qualité FDA de couleur bleu Pantone 287, pour une détection visuelle facile
  • Configuration flexible : Pré-perforée pour boutons poussoirs étanches à l’huile de 22,5 mm ou 30,5 mm, disponible en plusieurs configurations de trous

Découvrez l’évolution en matière de connexion et de protection avec l’armoire à boutons poussoirs à couvercle vissé HyShed. Consultez la page du produit pour en savoir plus.