Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
PB-GROUP-HOFFMAN-3DR-N1317850-HyShedPushbuttons-USEN-Group.tif
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtier à couvercle vissé, à boutons-poussoirs HyShed de type 4X IP69

Conçu spécialement pour résister aux procédures de lavage sanitaire à haute pression et haute température, en particulier dans les applications agroalimentaires en contact direct et indirect avec les aliments. Les boîtiers à couvercle vissés, à boutons-poussoirs HyShed sont dotés d’une partie supérieure inclinée à 10 degrés afin d'empêcher les liquides ou les particules de s’accumuler et maximiser l’espace du panneau arrière, d’un joint en silicone facilement remplaçable de qualité FDA qui prévient la croissance de bactéries et à l’absorption de produits chimiques tout en simplifiant l’entretien, et d’une conception hygiénique permettant de nettoyer tous les endroits susceptibles d'abriter des bactéries.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number

E61997

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File Number

E503705

Mounting brackets required to meet UL/cUL external mounting requirement.

HOFFMAN Industrial Control Enclosures / Models HSDS##SS and HSDH##SS / HyShed Screw Cover and Hinged Cover holds a 3-A SSI

Replacement Parts and System Component Qualification Certificate and conforms to applicable provisions of 3-A Sanitary Standard for General Requirements, ANSI/3-A 00-01-2018

NSF 169 Special Purpose Food Equipment and Devices

3-A SSI Replacement Parts and System Component Qualification

Certificate

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

DIN 40050-9, IP69K

IEC 60529, IP66, IP69

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier inoxydable, 304
Finition N° 4 produits laitiers
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.